- 절연 증폭기의 입력 전류 범위와 고정 게인을 고려하여 전송 방정식을 결정합니다.
- 최대 션트 저항 값을 결정합니다.
- 최소 션트 레지스터 전력 손실을 결정합니다.
- 3.3V ADC와 인터페이스하기 위해 AMC3301 및 TLV9002는 모두 3.3V 공급 전압에서 작동할 수 있으므로 단일 공급 장치를 사용할 수 있습니다.
- TLV9002의 채널 1은 채널 2의 단일 종단 출력의 1.65V 공통 모드 전압을 설정하는 데 사용됩니다. 3.3V 공급을 사용하면 간단한 저항 분할기를 사용하여 3.3V를 1.65V로 나눌 수 있습니다. R2의 경우 kΩ를 사용하고, R1은 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
- TLV9002는 레일 투 레일 연산 증폭기입니다. 그러나 TLV9002의 출력은 공급 레일에서 최대 55mV를 스윙할 수 있습니다. 이 요구 사항을 충족하기 위해 TLV9002의 단일 종단 출력을 55mV에서 3.245V(3.19Vpk-pk)로 스윙해야 합니다.
- AMC3301의 Voutp 및 VOUTN 출력은 2.05Vpk-pk, 180도 이상, 1.44V의 공통 모드 전압을 갖습니다. 따라서 차동 출력은 ±2.05V 또는 4.1Vpk-pk입니다.
TLV9002의 출력 제한 내에서 유지하기 위해서는 AMC3301의 출력을 3.19/4.1의 배수로 감쇠해야 합니다. R3 = R4 및 R5 = R6인 경우, 차동에서 단일 종단 단계로의 다음 전송 기능을 사용하여 R5 및 R6을 계산할 수 있습니다.
- 이전에 계산된 TLV9002의 출력 스윙을 사용하고 R3 과 R4를 10kΩ로 선택하면, R5 및 R6을 아래 방정식을 사용하여 7.78kΩ으로 계산할 수 있습니다.
표준 0.1% 저항 값을 사용하면 7.77kΩ을 사용할 수 있습니다. 이는 TLV9002의 제한 내에서 최대 출력 스윙을 제공합니다.
- 커패시터 C1 및 C2는 저항 R5 및 R6과 병렬로 배치하여 고주파 성분을 제한합니다. R5 = R6이고 C1 = C2일 때, 차단 주파수는 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
C1 = C2 = 1nF이고 R5 = R6 = 7780Ω 일 때 차단 주파수는 20.45kHz로 계산할 수 있습니다.