KOKA052 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   설계 목표
  3.   설계 설명
  4.   설계 노트
  5.   설계 단계
  6.   설계 시뮬레이션
  7.   DC 시뮬레이션 결과
  8.   폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
  9.   과도 시뮬레이션 결과
  10.   설계 레퍼런스
  11.   주요 절연 증폭기 설계
  12.   대체 절연 증폭기 설계

설계 설명

이 절연 전류 감지 회로는 25mΩ 션트 저항에 걸쳐 2.5W의 정격 전력 손실로 –10A~10A(여기에 제한되지 않음)의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 절연 증폭기 입력의 선형 범위는 –2.05V~2.05V의 차동 출력 스윙과 1.44V의 출력 공통 모드 전압(Vcm)에서 –250mV~250mV입니다. 절연 증폭기 회로의 게인은 8.2V/V로 고정됩니다. TLV9002는 ADS8326과 같은 단일 종단 ADC와 함께 사용할 수 있는 차동 출력 신호를 단일 종단 신호로 변환하고 전압 분할기에서 파생된 VCM을 버퍼링하는 데 사용됩니다. 1.65V 레퍼런스 전압은 최종 출력 전압 범위 및 공통 모드 전압 레벨을 설정하는 데사용됩니다.

AMC3301, AMC3330, AMC3302