KOKA055 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
전류 소스 |
입력 전압 | 출력 전압 | 단일 전원 공급 장치 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IinMin | IinMax | Dif VINMin | Dif VINMax | Dif VOUTMin | Dif VOUTMax | VDD |
-50A |
50A | -250mV |
250mV | -2.05V |
2.05V |
3.0V~5.5V |
이 절연 단일 공급 양방향 전류 감지 회로는 –50A ~ 50A의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 입력의 선형 범위는 –250mV~250mV이고 차동 출력 범위는 –2.05V~2.05V입니다. 회로의 게인은 8.2V/V로 고정됩니다 이 설계에는 고전압 애플리케이션에서 작업자 안전을 유지하기 위해 1000V 작동 전압이 필요합니다.
절연 장벽에 걸쳐 작동 전압이 최소 1,000V 이상인 증폭기를 선택하십시오.
입력 필터 부품을 선택하여 내부 바이어스 전류에서 전압 강하를 최소화하고 약 1MHz의 –3dB 차단 주파수를 유지하십시오.
가장 높은 정확도를 위해 온도 계수가 낮은 정밀 션트 저항을 사용하십시오.
예상되는 피크 입력 전류 수준에 대한 전류 션트를 선택하십시오.
션트 레지스터 전원은 시스템의 예상 연속 정격 전력보다 3~8배 더 커야 합니다.