KOKA063A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2입력 연결이 AMC3301 제품군 방사 방출에 미치는 영향
  6. 3AMC3301 제품군 방사 방출 감쇠
    1. 3.1 페라이트 비드 및 공통 모드 초크
    2. 3.2 AMC3301 제품군의 PCB 회로도 및 레이아웃 모범 사례
  7. 4여러 AMC3301 장치 사용
    1. 4.1 장치 방향
    2. 4.2 여러 AMC3301에 대한 PCB 레이아웃 모범 사례
  8. 5결론
  9. 6AMC3301 제품군 표
  10. 7개정 내역

AMC3301 제품군의 PCB 회로도 및 레이아웃 모범 사례

그림 3-3에는 왼쪽에 페라이트 비드에 대한 회로도, 오른쪽에 공통 모드 초크에 대한 회로도가 있습니다. 페라이트 비드 3개가 필요합니다. 각 입력당 1개, 그리고 션트 저항으로의 HGND 트레이스에도 1개입니다. 공통 모드 초크에는 두 개의 채널이 있으며 공통 모드 초크 근처에 있는 VINN에 대한 HGND 연결을 종료해야 합니다. R2, R4 및 C12에서 생성되는 차동 RC 필터는 페라이트 비드 또는 공통 모드 초크와 AMC3301 사이에 배치됩니다. 자세한 내용은 장치 데이터 시트의 레이아웃 지침 섹션을 참조하십시오.

AMC33xx AMC3301 페라이트 비드 및 공통 모드 초크 회로도그림 3-3 AMC3301 페라이트 비드 및 공통 모드 초크 회로도

페라이트 비드 또는 공통 모드 초크는 안테나 역할을 할 구리 면적의 양을 제한하기 위해 가능한 한 장치에 가깝게 배치해야 합니다. 핀 2(DCDC_HGND)에서 핀 8(HGND)로 직접 및 낮은 인덕턴스 연결을 만들어야 합니다. 그림 3-4에는 왼쪽에 페라이트 비드에 대한 권장 레이아웃, 오른쪽에 공통 모드 초크에 대한 권장 레이아웃이 있습니다.

AMC33xx AMC3301 페라이트 비드 및 공통 모드 초크 레이아웃그림 3-4 AMC3301 페라이트 비드 및 공통 모드 초크 레이아웃