KOKT066
May 2024
DAC161S997
,
DAC8551
,
TVS3301
1
1
머리말
2
4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
3
4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
4
성능 메트릭 설계
5
트랜스미터 회로 구현
6
전용 루프 컨버터
7
루프 트랜스미터 장치
8
MCU 통합 DAC
9
PWM 기반 DAC
10
독립형 저전력 DAC
11
구현 비교
12
결론
13
관련 웹사이트
13
관련 웹사이트
4~20mA 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 설계
FSK 모듈화를 통한 싱글 전류-루프를 사용한 듀얼 센서 측정 레퍼런스 설계
2와이어, 4-20mA 트랜스미터, EMC/EMI 테스트를 거친 레퍼런스 설계
필드 트랜스미터용 고성능 16비트 PWM-4~20mA DAC
필드 트랜스미터를 위한 고성능 PWM DAC 설계
AFE881H1을 사용하는 초저전력, 저전압, 2선, 4~20mA 루프 트랜스미터
HART 모뎀을 갖춘 고정밀, 루프 전원 공급, 4mA~20mA 필드 트랜스미터 레퍼런스 설계