KOKT068 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2태양광 전력 옵티마이저란?
  4. 3태양광 전력 옵티마이저의 출력 바이패스 기능
  5. 4출력 바이패스 회로 솔루션
  6. 5저전압 이상적 다이오드 컨트롤러를 사용하는 확장 가능한 바이패스 스위치 솔루션
  7. 6LM74610-Q1 역전압 범위 확장의 작동 원리
  8. 7결론
  9. 8추가 리소스

LM74610-Q1 역전압 범위 확장의 작동 원리

VGS가 MOSFET의 임계값 전압보다 커야 하는 향상된 모드 MOSFET과 달리 MOSFET VGS가 0V일 때는 디플리션 모드 MOSFET이 기본적으로 켜져 있습니다. 디플리션 MOSFET을 끄려면 VGS가 0V 미만이어야 합니다(일반적인 범위는 –1V~–4V). 이상적인 다이오드 감지 경로에서 디플리션 모드 MOSFET의 영향을 분석하기 위해 다음 조건에서의 장치 작동을 살펴보겠습니다.

  • VPV– ≥ VPV+일 때: 이상적인 다이오드 컨트롤러는 순방향 상태 모드에 있어 전력 MOSFET Q1과 디플리션 FET QD를 모두 켭니다. 이러한 작동 조건을 사용하면 VPV+와 유사한 VOUT = VIN – (ID_Q1 RDS(on)_Q1)로 출력 전압을 계산할 수 있습니다.
  • VPV– < VPV+일 때: 이상적인 다이오드 컨트롤러는 역전류 차단 조건에 있고 MOSFET Q1이 꺼집니다. MOSFET QD는 소스 팔로어로서 조정 모드에 있고, VCATHODE를 VANODE 이상으로 유지하고 VCATHODE = VIN(VANODE)+ (VGSMAX)를 유지합니다. 따라서 VCATHODE에서 VANODE에 걸친 전압은 QD의 절대 최대 정격 VGSMAX(일반적으로 5V 미만) 이내이며, 이는 LM74610-Q1의 최대 과도 전압인 45V보다 훨씬 낮습니다. 높은 역전압(VOUT – VIN)은 QD 및 Q1의 드레인-소스 전압(VDS)에 의해 유지됩니다.

올바른 디플리션 MOSFET 및 전원 MOSFET을 선택하는 것은 다음 사항에 따라 달라집니다.

  • 최대 피크 입력 전압보다 큰 Q1 및 QD 의 VDS 등급을 선택합니다.
  • 전원 경로 MOSFET의 손실이 가장 낮도록 RDS(on)를 선택합니다. FET의 드레인 전류(ID)는 출력 부하에서 요구하는 최대 피크 전류보다 높아야 합니다. 최대 부하 전류에서 전력 MOSFET에서 50mV~100mV의 강하로 디플리션 MOSFET을 선택하는 것이 좋은 출발점입니다.
  • RDS(ON)는 수백 옴 범위에 있을 수 있습니다(LM74610-Q1의 부동 게이트 드라이브 아키텍처는 음극 핀-접지에 대한 큰 임피던스를 가지고 있으며, 컨트롤러의 ICATHODE는 마이크로 암페어 범위에 있습니다).

그림 5에서는 40V LM74610-Q1 컨트롤러를 사용한 60V 바이패스 스위치 솔루션의 테스트 결과를 보여줍니다.

 LM74610-Q1 및 디플리션 MOSFET을 사용한 60V 바이패스 회로에 대한 테스트 결과.그림 5 LM74610-Q1 및 디플리션 MOSFET을 사용한 60V 바이패스 회로에 대한 테스트 결과.

적절하게 스케일링된 MOSFET(Q1 및 QD)을 사용하면 입력 전압 범위는 FET의 VDS 정격까지 확장할 수 있습니다. 따라서 동일한 저전압 컨트롤러를 사용하는 고전압 설계가 가능합니다. 또한 입력 전압 범위를 확장하면 엔터프라이즈, 통신, 전원 툴 및 고전압 배터리 관리 애플리케이션에서도 유용할 수 있습니다.