KOKT082 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2출력 전압 회전율 제어
  4. 3병렬 사전 충전 경로
  5. 4자동 PWM 기반 커패시터 충전
  6. 5설계 고려 사항 및 테스트 결과
  7. 6마무리
  8. 7참고 자료
  9. 8관련 웹사이트

병렬 사전 충전 경로

이 접근 방식은 그림 4에 나와 있듯이 사전 충전 FET를 구동하기 위해 추가 게이트 드라이버가 필요한 고전류 병렬 FET 기반 설계에서 일반적으로 사용됩니다. 방정식 3을(를) 사용하여 사전 충전 경로에서 사전 충전 저항(Rpre-ch)을 선택하여 돌입 전류를 특정 값으로 제한할 수 있습니다.

방정식 3. R p r e - c h =   V I N I I N R

사전 충전 저항은 시동 중 모든 전력 스트레스를 처리하기 때문에 방정식 4방정식 5로(으) 표시되는 평균 및 최대 전력 손실을 모두 처리할 수 있어야 합니다.

방정식 4. P a v g =   E p r e - c h T p r e - c h = 0.5   ×   C O U T   ×   V I N 2 5   ×   R p r e - c h   ×   C O U T  
방정식 5. P p e a k =     V I N 2   R p r e - c h    
 병렬 경로에 사전 충전 저항과 FET가 있는 회로.그림 4 병렬 경로에 사전 충전 저항과 FET가 있는 회로.

이 경우 매우 부피가 큰 사전 충전 레지스터 비용에 고속 출력 충전이 가능합니다. 예를 들어 10ms 동안 5mF~12V를 충전하려면 36W 정격의 0.4Ω 사전 충전 저항이 필요하고 최대 전력 처리 용량이 360W에 달하므로 부피가 큰 와이어 권선 저항이 발생합니다. 따라서 동일한 PCB에 채널이 많기 때문에 이 솔루션은 많은 유형의 완제품에 구현할 수 없습니다. 각 채널에는 부피가 큰 저항이 필요하고, 이로 인해 공간 효율성이 떨어집니다.