KOKY044C February   2022  – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1

 

  1.   1
  2.   한눈에 보기
  3.   머리말
  4.   E/E 아키텍처 과제의 해결
  5.   전력 분배 과제 및 솔루션
  6.   배전의 분산화
  7.   용융 퓨즈의 반도체 퓨즈로의 교체
  8.   스마트 센서와 액추에이터 관련 과제 및 해결 방법
  9.   영역 모듈 - 새로운 마이크로컨트롤러 요구 사항
  10.   스마트 센서와 액추에이터
  11.   데이터 과제와 해결 방법
  12.   데이터 유형
  13.   데이터의 시간 민감도
  14.   통신 보안
  15.   마무리

데이터 유형

미래 대비라는 것은 완전 자율 주행(최대 레벨 5)으로 가는 경로를 의미하기도 합니다. 따라서 아키텍처에는 가용성, 복원력 및 안전 표준이 포함됩니다. 데이터 통신 복원력과 구조적 이중화에 도달하는 한 가지 방법은 멀티캐스트 프로토콜 및 데이터 유효성 검증을 지원하는 링 토폴로지를 이용하는 것입니다.

소프트웨어 측면에서는 분산형 영역 토폴로지가 반드시 짧은 제어 메시지부터 높은 처리량 센서와 인포테인먼트 데이터에 이르기까지 다양한 데이터를 수용할 수 있도록 매우 다양하게 혼합된 패킷 유형을 처리할 수 있어야 합니다. 더불어 이러한 트래픽 유형은 각각 지연이나 지터, 동기화 및 오류율 요구 사항 면에서도 다릅니다. 간단히 말해, QoS(서비스 품질) 요구 사항 측면에서 다릅니다.