NEST066 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
另一種實作使用 DAC8551 等低功耗 DAC,然後使用 XTR115 等專屬迴路發送器,搭配整合式 LDO、電壓參考和輸出放大器。這種方法可將雜訊降至最低,增益誤差低於 1%。
不過有一些限制:XTR115 操作溫度限制在 85°C,整合式 LDO 最高輸入為 36V。作為替代品,XTR117 採用更小的封裝,靜態電流消耗量更低,並可在高達 125°C 的溫度下運作。XTR117 的整合式 LDO 運作電壓高達 40V。XTR117 不會整合電壓參考,所以加上外部參考的話,此解決方案成為三裝置解決方案:LDO、DAC 和電壓參考,如 圖 5 所示。