NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 設計性能指標
  6. 發送器電路實作
  7. 專屬迴路轉換器
  8. 迴路發送器裝置
  9. MCU 整合式 DAC
  10. PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

實作比較

表 1表 2 顯示每項實作、建議的物料清單 (BOM) 及預期性能。性能數據是根據有限測量結果而得。

表 1 4mA 至 20mA 發送器的設計選項、建議的 BOM 和性能 (MSPM0 DAC12、使用 M0 的 PWM、XTR117)。
MSPM0 DAC12 使用 M0 的 PWM XTR117
BOM MSPM0G、TPS7B69、DAC8740H TPS7A1601、REF3330、TLV2333、DAC8740H XTR117、DAC8551A、REF3525
合規 (伏特) 40 60 40
解析度 (位元) 12 16 16
線性 (LSB) 2 <6 8
有效解析度 (位元) 11 13.4 14
精度 1% 全刻度,6uA 1% 全刻度,6uA 0.7% 全刻度,20uA
電流 (μA) 425 240 440
溫度 (°C) 125 125 105
競爭優勢 低成本 低成本、高解析度、低功耗 高解析度
表 2 4mA 至 20mA 發送器的設計選項、建議的 BOM 和性能 (DAC161S997、DAC8311、AFE881H1)。
DAC161S997 DAC8311 AFE881H1
BOM DAC161S997、TPS7A1601、DAC8740H (1) DAC8311、REF3525、OPA391、TPS7B69、DAC8740H AFE88101 (1)、REF35125、OPA391、TPS7A1601
合規 (伏特) 60V 40 60
解析度 (位元) 16 14 16
線性 (LSB) 5 4 4
有效解析度 (位元) 13.4 13.4 16
精度 0.01%,1uA 0.15% 0.07%
電流 (μA) 130 130 180 (240w/intREF)
溫度 (°C) 105 125 125
合規 (伏特) 超低功耗、高解析度、高準確度 超低功耗、低成本 高解析度和高準確度、低功耗、低電壓
DAC8740 的最高斷電電流為 180µA,在使用晶體振盪器啟動時則約為 300µA。但 AFE881H1 HART 數據機平均會消耗 10µA。如果啟用 HART,需新增對應的電流。