NESY050C February 2022 – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
區域拓撲需要對網路投入更多關注,因此快捷外設互聯標準 (PCIe)、CAN XL 和 GB 乙太網路等高頻寬介面正在加快發展。正確的實體層 (PHY) 可因應頻寬需求。
圖 1 是包含高速通訊連結的典型區域性模組配置圖。對於不同的輸送量需求,以及爲區域性模組和中央運算、GB 乙太網路和可能的 PCIe 或 CAN XL 之間的流量組合提供頻寬,是極其重要的。在若干情況下,為長距離纜線接線部署 PCIe 重定時器或轉接驅動器裝置可能會比較有利。CAN XL 可提供與現有 CAN 網路的相容性,以及高達 20Mbps 的速度,無需使用更複雜的網路軟體。就感測器與致動器間的區域性模組連線而言,像 LIN 之類的匯流排系統頻寬甚至更低,成本也更低,可能會出現完全不同的需求。共同點是提供標準化匯流排和標準化軟體控制,以採用完整的服務和軟體架構方法。
爲了使所有連結路都能因應未來需求,網路拓撲可以保護備用頻寬,特別是區域性模組和中央運算之間的頻寬,以便在維護現有且已經過驗證的硬體的同時進行軟體升級。