SNAU250 November 2020 HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080
Register Name | Address | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP_LOW | 0x00 | TEMP7 | TEMP6 | TEMP5 | TEMP4 | TEMP3 | TEMP2 | RES | RES |
TEMP_HIGH | 0x01 | TEMP15 | TEMP14 | TEMP13 | TEMP12 | TEMP11 | TEMP10 | TEMP9 | TEMP8 |
RH_LOW | 0x02 | RH7 | RH6 | RH5 | RH4 | RH3 | RH2 | RES | RES |
RH_HIGH | 0x03 | RH15 | RH14 | RH13 | RH12 | RH11 | RH10 | RH9 | RH8 |