TPS6126xは、1セル/2セルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供します。独自の高度なソフトスタートにより、コイン電池などの高出力インピーダンス・バッテリで駆動する製品にも適しています。1セルのアルカリ・バッテリから最大100Aの電流を出力でき、0.8V以下まで放電できます。
この昇圧コンバータは、疑似固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。スイッチの最大平均電流は、最大700mAまでのプログラミング可能な値に制限されます。出力電圧については、外付けの分圧抵抗を使用してプログラミングすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。また、平均出力電流もプログラミング可能です。プログラミングされた出力電圧や出力電流は、コンバータによりレギュレートされるため、出力電力は低減されます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、6ピンのWSON (DRV)パッケージに封止されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61260 | WSON (6) | 2.00mm×2.00mm |
TPS61261 |