電源 | 発振周波数 | |
---|---|---|
Vcc | Vee | f |
5 V | 0V | 1 MHz |
この発振器回路は、選択した周波数の方形波を生成します。これは、抵抗 R1 を通してコンデンサ C1 を充電および放電することで行われます。その発振周波数は、R1と C1 の RC 時定数と、R2、R3、R4 の抵抗ネットワークで設定されるスレッショルド レベルによって決まります。発振器の最大周波数は、コンパレータのトグル レートと出力の容量性負荷によって制限されます。この発振器の回路は、時間基準またはスーパーバイザのクロック ソースとして一般に使用されます。
過渡シミュレーション結果
回路 SPICE シミュレーション ファイル SBOMAO3 を参照してください。
TLV3201 | |
---|---|
Vss | 2.7V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
tpd | 40ns |
Vos | 1 mV |
VHYS | 1.2 mV |
Iq | 40µA |
出力方式 | プッシュ プル |
チャネル数 | 1 |
TLV3201 |
TLV7011 | |
---|---|
Vss | 1.6V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
tpd | 260ns |
Vos | 0.5 V |
VHYS | 4 mV |
Iq | 5µA |
出力方式 | プッシュ プル |
チャネル数 | 1 |
TLV7011 |
All trademarks are the property of their respective owners.