電源 | DAC 出力 | 電圧出力 | 電流出力 |
---|---|---|---|
VCC:24V、VSS:-5V、VDD:5 V | 0V~2.5V | 0V~5V | 0A~10A |
大電流の電圧出力は、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力にパワー アンプを接続することで得られます。精度、帯域幅、大電流などのアンプ性能を柔軟に変更するには、次の図に示すような回路が最適です。たとえば、パワー アンプは一般に、高精度アンプよりも出力オフセット誤差がはるかに大きくなります。DAC は、アンプのゲインとともに出力電圧を設定します。アンプは、負帰還を使用して出力電圧を制御します。負荷への大電流は、トランジスタにより供給されます。この回路は、メモリ / 半導体試験装置、LCD 試験装置など、各種の AC または DC 電圧励起でコンポーネントをテストする必要があるアプリケーションに有用です。
たとえば、DAC 出力の 2.5V から出力電圧 5V を得るには、R1 と R2 の両方に 10kΩ を選択します。これにより、帰還ネットワークを流れる静止電流は 5V / 20kΩ = 250µA に保たれます。この設計は大出力電流用なので、この電流で問題ありません。出力電流が小さい場合、抵抗値を増やし、出力電流と比較して静止電流が無視できるようにすることも可能です。
最大負荷電流 10A を得るには、トランジスタのコレクタ電流 (IC) は約 10A です (静止電流 250µA は無視します)。IB を 20mA 未満に保つため、hFE は (10A/20mA) = 500 より大きい必要があります。
次の図は、パワー アンプを使用する代替設計の概略回路図です。DAC から大電流出力を得るため、OPA541 デバイスなどのパワー アンプを使用します。ただし、既に述べたように、この回路は精度と帯域幅が制限される可能性があります。システムの要件に応じて、どちらの回路トポロジも大電流出力の生成に使用できます。この回路の出力の伝達関数は、次の図と同じです。
デバイス | 主な特長 | リンク |
---|---|---|
DAC80501 | 高精度基準電圧を内蔵した 16 ビット、1LSB INL のデジタル / アナログ コンバータ (DAC) | WSON パッケージ封止、高精度基準電圧内蔵、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC |
DAC8551 | 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力デジタル アナログ コンバータ | 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ |
DAC8811 | セトリング時間 0.5µs の 16 ビット、シリアル入力マルチプライング DAC | 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC |
DAC8831 | 16 ビット、超低電力、電圧出力デジタル アナログ コンバータ | 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ |
OPA227 | 超高精度、低雑音オペアンプ | 高精度、低ノイズ オペアンプ |
OPA541 | 大電力 モノリシック オペアンプ | 大電力モノリシック オペアンプ |
THS4011 | 290MHz 低歪、電圧帰還型アンプ | 290MHz、低歪み、電圧帰還型アンプ |
テキサス・インスツルメンツ、SBAM417 ソース ファイル、ソフトウェア サポート
All trademarks are the property of their respective owners.
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社