DAC 電源電圧 | アンプ電源電圧 | DAC 電圧 | 出力電圧 | エラー |
---|---|---|---|---|
5 V | ±15V | 0V~2.5V | ±10V | <0.25% FSR |
このユニポーラからバイポーラへの出力電圧回路は、ユニポーラ DAC からの電圧をバイポーラの電圧スパンに変換します。この回路は DAC、オペアンプ、基準電圧、およびバイポーラ出力電圧の範囲とスパンを設定する 3 つの抵抗で構成されます。この回路は、アナログ出力モジュール、フィールド トランスミッタ、その他プログラム可能なバイポーラ電圧を必要とするアプリケーションでよく使用されます。
設計手順
1. DAC 電圧、基準電圧、抵抗に基づいて、電圧出力は次の式で与えられます。
2.DAC 電圧を 0 に設定し、目的の負のフルスケール出力が得られるように RFB と RG1 の比率を計算します。このゲインが得られるように標準抵抗値を選択します。
3.必要なフルスケール範囲 (この場合、±10V 範囲を得るために 20V) に基づいて RG2 を計算します。
4.出力誤差は、DAC TUE、アンプのオフセット電圧、抵抗の公差、基準電圧の初期精度から、二乗和平方根 (RSS) 分析を使用して概算できます。
デバイス | 主な特長 | リンク | 他の使用可能デバイス |
---|---|---|---|
DAC | |||
DAC8560 | 16 ビット分解能、シングル チャネル、基準電圧内蔵、超低消費電力、4LSB INL、SPI、2V~5.5V 電源 | 温度ドリフト 2ppm/℃の 2.5V 基準電圧搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC | 高精度 DAC (≦ 10MSPS) |
DAC80501 | 5ppm リファレンス内蔵、16 ビット分解能、1LSB INL、シングル チャネル、電圧出力 DAC | WSON パッケージ封止、高精度基準電圧内蔵、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC | 高精度 DAC (≦ 10MSPS) |
DAC8830 | 16 ビット分解能、シングル チャネル、超低消費電力、バッファなし出力、1LSB INL、SPI、2.7V~5.5V 電源 | 16 ビット、シングルチャネル、超低消費電力、電圧出力 DAC | 高精度 DAC (≦ 10MSPS) |
アンプ | |||
OPA188 | 低ノイズ、低オフセット電圧、RRO、ゼロドリフト、±2V~±18V 電源 | 高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ | オペアンプ |
OPA196 | 低ノイズ、低オフセット電圧、RRO、±2V~±18V 電源 | 1 チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V~5.5V のオペアンプ | オペアンプ |
TLV170 | 低コストのレール ツー レール出力、±1.35V~±18V 電源 | 低オフセット、レール ツー レール I/O オペアンプ | オペアンプ |
テキサス・インスツルメンツ、ユニポーラ DAC からバイポーラ ±10V 出力、産業電圧ドライバ用、TIPD125 ツール