入力 | ADC 入力 | デジタル出力 ADS8688 |
---|---|---|
VinDiffMin = –10.24V | CH_x = –10.24V | 0000H |
VinDiffMax = +10.24V | CH_x = +10.24V | FFFFH |
AVDD | DVDD | AGND | DGND |
---|---|---|---|
5.0 V | 3.3 V | GND | GND |
本書の目的は、差動アンプまたは計装アンプを使用して高い同相電圧 (Vcm) の信号を ADS86XX ファミリに入力できるレベルに変換することの利点と欠点を説明することです。ADS86XX ファミリは高い Vcm をサポートできないため、差動アンプまたは計装アンプを使用して ADC を駆動することでこの問題を解決します。INA828 は入力インピーダンスが極めて高く (100GΩ)、DC 精度に優れ、ノイズが小さい計装アンプです。INA828 は、その電源電圧 (±15V) 範囲内の同相信号に対応できます。INA149 は、入力同相電圧範囲が最大 ±275V と広いユニティ ゲイン差動アンプですが、入力インピーダンスは INA828 より低く、差動 = 800kΩ、同相 = 200kΩ です。ADS86XX ファミリの ADC はアナログ フロント エンド (AFE) とマルチプレクサを内蔵しているため、PLC (アナログ入力モジュール)、保護リレー、グリッド オートメーション、その他の各種産業用アプリケーションに理想的です。
仕様 | 計算結果 | シミュレーション結果 | 測定結果 |
---|---|---|---|
INA149 同相電圧 (VCM) | 275 V | 275 V | 275 V |
INA828 同相電圧 (VCM) | 8.38 V | 8.38 V | 7.5 V |
INA149 総ノイズ | 487µV | 487.3µV | 488µV |
INA828 総ノイズ | 150µV | 150µV | 154µV |
以下のグラフに、INA149 の出力の線形応答を示します。ADC の入力電圧範囲は ±10.24V であるため、アンプは ADC が要求する範囲を優に超えて直線性を維持しています。この件の詳しい理論については、『計測アンプ使用時の逐次比較型 (SAR) ADC の線形範囲の決定』を参照してください。
INA149 での帯域幅のシミュレーション結果はゲイン = 1V/V (0dB) で 505kHz です。INA828 の帯域幅シミュレーション結果はゲイン 0dB で 1.78MHz です。どちらの帯域幅シミュレーション結果も、それぞれのデータシートとよく一致しています。この件の詳細については、アンプの帯域幅ビデオ シリーズを参照してください。
差動入力電圧範囲 ±10.24V、同相電圧 275V で INA149 をシミュレーションしました。以下の TINA シミュレーションは、INA149 での差動入力とシングルエンド出力を示しています。本デバイスは同相電圧 200V で問題なく動作します。
差動入力電圧範囲 ±10.24V、同相電圧 7.75V で INA828 をシミュレーションしました。以下の TINA シミュレーションは、INA828 での差動入力とシングルエンド出力を示しています。
このセクションでは、INA149 と INA828 の簡易なノイズ計算を示します。シミュレーション結果は計算結果とよく一致しています。アンプのノイズ計算の詳しい理論については『Op Amps: Noise 4』を、データ コンバータのノイズについては『Calculating the Total Noise for ADC Systems』を参照してください。
ADS8688 には 15kHz の 2 次 LPF が内蔵されています。このフィルタは、計装アンプのノイズを大幅に低減します。
デバイス | 主な特長 | リンク | 他の使用可能デバイス |
---|---|---|---|
ADS86XX | 分解能 16 ビット、4/8 チャネル MUX、SPI、サンプル レート 500ksps、オンチップ 4.096V リファレンス | バイポーラ入力範囲に対応、16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC | A/D コンバータ (ADC) |
INA149 | BW 500kHz、極めて広い VCM、優れた非直線性 | 同相電圧が高い差動アンプ | 完全差動アンプ |
INA828 | BW 2MHz、低消費電力、ノイズ 12nV/√Hz | 50μV オフセット、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ | 計測アンプ |
テキサス・インスツルメンツ、SBAC224 ソース ファイル、ソフトウェア サポート
All trademarks are the property of their respective owners.
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社