機械式液体流量計システムは、機械的素子の作成にかなりの時間を必要とするため、システムの評価は困難です。本書では、ホール・エフェクト機械式流量計を作成するための設計上の主な考慮事項について詳細に説明し、流量計の評価結果を要約します。また、本書で説明する流量計を作成するための PCB ガーバー・ファイルと 3D 設計ファイルも付属しています。
Other TMs
機械式流量計は、インペラの回転速度を監視することにより、液体の移動速度を導出します。磁石を使用して実装すると、ホール・エフェクト・センサを使用して磁界の変化を測定することにより、インペラの回転速度を測定できます。この実装には、機械設計の防水性を維持すると同時に、回転速度を正確に測定できるという利点があります。ホール・エフェクト・デバイスの出力は、マイクロコントローラに接続して、周波数から流量に変換できます。
本書で詳細に説明する流量計の設計は、さまざまな磁石およびホール・センサ構成を評価可能な安価なテスト・システムを提供するためのものです。3D プリントした流量計には、主に 3 つの構成オプションがあります。さらに、各構成オプションで、1 次元 (1D) および 2 次元 (2D) の SOT-23 デバイスなど、さまざまなホール・センサを評価できます。3D プリント可能な機械式流量計のダウンロード・リンクと作成手順については、GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9.html#GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9 を参照してください。