RS-485 は産業用アプリケーションで最も多く使用されている有線通信インターフェイスで、既に 20 年以上にわたって使用されています。RS-485 は平衡差動信号を使用しているため、同相ノイズを除去し、ノイズの多い産業用の環境で長距離通信が行いやすくなります。RS-485 は、ファクトリ・オートメーション、保護リレー、ソーラー・インバータ、エネルギー・メーター、モーター・ドライブ、ビルディング・オートメーションなど、ほとんどの産業用アプリケーションで一般的な通信ポートです。
最終機器のニーズに基づいて、RS-485 ネットワークはさまざまなバス電源、ロジック・インターフェイス電源電圧、ネットワーク長、スループット用に設計する必要があります。結果として、お客様は独自のアプリケーション要件を満たすため、市場で入手可能ないくつもの RS-485 トランシーバを選択してテストし、認定する必要があります。さらに、終端ノードには一般に信号品質を向上するための終端抵抗が必要なので、システム設計者はネットワーク内の終端ノードと中間ノード用に、別々のプリント基板 (PCB) を開発します。このプロセスは設計工数とリソースを大量に消費するので、システム設計の期間が延び、コストが増加して、製品の市場投入が遅延します。
THVD1424 を使用すると、システム設計者はあらゆるネットワークで、どの場所にあるノード (終端ノードと中間ノード) でも、2 線式 (半二重) または 4 線式 (全二重)、低速または高速を問わず、同じデバイスを柔軟に使用できます。このため、THVD1424 を使用すると、共通の PCB を設計してから、ソフトウェアによってさまざまなアプリケーションの要求に応じて構成できるため、開発の時間と労力を大幅に削減できます。