ISOW784x デバイス・ファミリは、高効率の電力コンバータを内蔵した、高性能、クワッド・チャネル強化デジタルアイソレータです。内蔵の DC/DC コンバータは、最大 650mW の絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、これらのデバイスを使用すると、スペースの制約が厳しい絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISOW7840 ISOW7841 ISOW7842 ISOW7843 ISOW7844 | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (March 2019)to RevisionG (August 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (November 2017)to RevisionF (March 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (November 2017)to RevisionE (November 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (October 2017)to RevisionD (November 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (June 2017)to RevisionC (October 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2017)to RevisionB (June 2017)
ISOW784x デバイス・ファミリは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁すると同時に、高い電磁気耐性と低い放射を実現します。信号絶縁チャネルでは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重容量性絶縁バリアによって、ロジック入力および出力バッファが分離されています。また電力絶縁には、薄膜ポリマーを絶縁素材としたオンチップのトランスを使用しています。順方向および逆方向チャネルのさまざまな構成を利用可能です。入力信号が消失した場合のデフォルト出力は、ISOW784x デバイス (接尾辞 F なし)では HIGH となり、 接尾辞 F 付きのデバイスでは LOW となります (VSI および VSO は、チャネル方向によって、VCC または VISO のいずれかになります)。
これらのデバイスを使えば、RS-485、RS-232、CAN などのデータバスまたは他の回路のノイズ電流がローカル・グランドに混入することによる敏感な回路への干渉や、敏感な回路の損傷を引き起こすことを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、本デバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。電力コンバータの効率が高いため、より高い周囲温度での動作が可能です。このデバイスは、16 ピンの SOIC ワイド・ボディ (SOIC-WB) DWE パッケージで供給されます。