LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM76002 | WQFN (30) | 6.00mm×4.00mm |
LM76003 |
space
Changes from * Revision (October 2018) to A Revision