このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMUX7212 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で動作します。TMUX721x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX721x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX721x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。
TMUX721x ファミリはラッチアップ フリーであるため、過電圧イベントによってよく発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX721x は過酷な環境でも使用できます。
部品番号 (1) | アクティブ ロジック | パッケージ (2) |
---|---|---|
TMUX7211 | ロジック Low | PW (TSSOP、16) RUM (WQFN、16) |
TMUX7212 | ロジック High | |
TMUX7213 | ロジック Low + ロジック High |