TMUX7212
- ラッチアップ・フリー
- デュアル電源電圧範囲:±4.5V~ ±22 V
- 単一電源電圧範囲:4.5V~ 44 V
- 低オン抵抗:2Ω
- 大電流対応:330mA (最大値) (WQFN)
- 大電流対応:220 mA (最大値) (TSSOP)
- –40℃~+125℃の動作温度範囲
- ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ・ロジック
- レール・ツー・レール動作
- 双方向動作
TMUX7211、 TMUX7212、 TMUX7213 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えた CMOS スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (4.5V~ 44 V)、デュアル電源 (±4.5V~ ±22 V)、または非対称電源(VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。 TMUX721x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX721x のスイッチは、 SELx ピンで適切なロジック制御入力を使用して制御します。 TMUX721x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。
TMUX721x ファミリはラッチアップ・フリーであるため、過電圧イベントによってよく発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ条件は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。このラッチアップ・フリーという特長により、 TMUX721x スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUX721x 44 V低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ・フリー、1.8V ロジック データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 |
アプリケーション・ノート | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability (Rev. A) | 2021年 9月 20日 | ||||
アプリケーション概要 | Precision Multiplexers Reducing Barriers in an Industrial Environment | PDF | HTML | 2021年 5月 21日 | |||
証明書 | TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 1月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX721xEVM Evaluation Module | 2020年 12月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUX721XEVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
TMUX721xEVM は、TMUX7211PWR、TMUX7212PWR、TMUX7213PWR を含め、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX721x デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング・パラメータを対象にして、TMUX721x デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。