TMUX721XEVM

TMUX721x PW パッケージの評価基板

TMUX721XEVM

購入

概要

TMUX721xEVM は、TMUX7211PWR、TMUX7212PWR、TMUX7213PWR を含め、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX721x デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング・パラメータを対象にして、TMUX721x デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

特長
  • TSSOP (PW) パッケージに封止した 16 ピン TMUX721x デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • 単電源動作とデュアル電源動作の両方をサポート
  • 6 個の電源デカップリング コンデンサ (2 個の 0.1μF、2 個の 1μF、2 個の 10μF)
  • 使用可能な 8 本の信号レーン、VDD と VSS 両方の電源レール、複数の制御信号に対応する複数のジャンパ
  • 複数の SMA コネクタを配置するための複数のパッドが使用可能で、複数の信号ピンに対応する複数のサージ保護ダイオードを実装
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
TMUX7211 1.8V ロジック対応 (ロジック・ロー)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212 1.8V ロジック対応 (ロジック・ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212M 44V, low RON, 1:1 (SPST) four-channel precision multiplexer with 1.8V logic and extended temperature TMUX7213 1.8V ロジック対応 (ロジック:ロー + ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX7211EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板

販売特約店から購入
評価ボード

TMUX7212EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板

販売特約店から購入
評価ボード

TMUX7213EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX721xEVM Evaluation Module 2020年 12月 23日
データシート TMUX721x 44V 、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ、 ラッチアップ フリー、 1.8V ロジック データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 6日
証明書 TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 8日
証明書 TMUX7213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 8日
証明書 TMUX7211EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 12月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ