TMUX7211

アクティブ

1.8V ロジック対応 (ロジック・ロー)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.7 CON (typ) (pF) 144 ON-state leakage current (max) (µA) 0.033 Supply current (typ) (µA) 33 Bandwidth (MHz) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 370 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 22 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -22
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.7 CON (typ) (pF) 144 ON-state leakage current (max) (µA) 0.033 Supply current (typ) (µA) 33 Bandwidth (MHz) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 370 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 22 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -22
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • ラッチアップ フリー
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±22V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 44V
  • 低いオン抵抗:2Ω
  • 大電流のサポート:220mA (最大値) (TSSOP)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • ラッチアップ フリー
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±22V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 44V
  • 低いオン抵抗:2Ω
  • 大電流のサポート:220mA (最大値) (TSSOP)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作

TMUX7212 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で動作します。TMUX721x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX721x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX721x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

TMUX721x ファミリはラッチアップ フリーであるため、過電圧イベントによってよく発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX721x は過酷な環境でも使用できます。

TMUX7212 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で動作します。TMUX721x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX721x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX721x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

TMUX721x ファミリはラッチアップ フリーであるため、過電圧イベントによってよく発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX721x は過酷な環境でも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX7411F アクティブ 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ロー)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ Upgrade with fault protection and over voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX721x 44V 、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ、 ラッチアップ フリー、 1.8V ロジック データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022年 5月 13日
アプリケーション・ノート Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability (Rev. A) 2021年 9月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX721xEVM Evaluation Module 2020年 12月 23日
証明書 TMUX7211EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 12月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX721XEVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板

TMUX721xEVM は、TMUX7211PWR、TMUX7212PWR、TMUX7213PWR を含め、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX721x デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング・パラメータを対象にして、TMUX721x デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX7211 IBIS Model

SCDM247.ZIP (239 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX7211 PSpice Model

SCDM273.ZIP (214 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ