このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS3423 および TPS3424 はプッシュボタン コントローラであり、短押しと長押しをさまざまな条件で独立して検出できます。これらのデバイスは、プッシュボタンごとに最大 2 つの出力 (RESET と INT) を備えており、電圧レギュレータやサーキット ブレーカのイネーブル、指定された押下期間に対するワンショットの生成、マイクロコントローラへの割り込みの送信など、さまざまな使用事例に使用できます。このデバイスは、短押しと長押しの両方に対して割り込みパルスを生成し、マイクロコントローラに通知します。RESET 出力は、デバイス構成に基づいて状態が変化します。
18nA の非常に低い消費電力により、バッテリ駆動デバイスの製品保管期間の延長に貢献します。このデバイスは、必要なボタンの押下が検出されるまで、電源ツリーが無効の状態を維持します。この機能は、バッテリー フレッシュネス シールと呼ばれています。
TPS3423/4 は、短押しおよび長押しの時間について固定タイミング オプションで供給されます。設計者にフレキシビリティを提供するため、TPS3424 は、外付けコンデンサにより短押しおよび長押しの時間をユーザーがプログラムすることも可能です。TPS3424 の KILL ピンを使用すると、マイクロコントローラからのフィードバックによる RESET のデアサートが可能になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (3) |
---|---|---|
TPS3423 | DRL (SOT-5X3) | 2.10mm × 1.60mm |
DRL (SOT-5X3) (2) | 1.60mm × 1.20mm | |
TPS3424 | DRL (SOT-5X3) | 2.10mm × 1.60mm |
DRL (SOT-5X3) (2) | 1.60mm × 1.20mm |