プロセス制御システムでは、センサ トランスミッタは圧力や温度のほか、流量やレベルなどのデータを照合し、その情報をプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) または分散制御システムに伝達します。
このようなトランスミッタはコントローラへのデータ送信を、4mA~20mA の信号に依存しています。IO-Link や Profibus などの標準規格があるものの、4mA~20mA は、長距離伝送での耐障害性、信頼性、ノイズ耐性、あらゆる PLC システムとの互換性が高いです。
この記事では、4mA~20mA トランスミッタの構造、その動作原理、カタログ半導体製品を使用してこのタイプのトランスミッタを実装するための設計上の選択肢についての概要を説明します。