GERA017 June 2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
Stromquelle |
Eingangsspannung |
Ausgangsspannung | Einzelne Stromversorgung | ||
---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX |
VOUT SE |
VDD |
-10 A | 10 A | -250 mV | 250 mV |
55 mV bis 3,245 V |
3,3 V |