GERT007 February   2022 AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14

 

  1.   1
  2. 1Einführung
  3. 2Einführung in Elektromotorantriebe
  4. 3Verständnis von Fehlerereignissen in Elektromotorantrieben
  5. 4Zuverlässige Erkennung und Schutz in Elektromotorantrieben
  6. 5Anwendungsfall Nr. 1: Bidirektionale Phasenüberstromerkennung
  7. 6Anwendungsfall Nr. 2: DC+-Überstromerkennung
  8. 7Anwendungsfall Nr. 3: DC–Überstrom- oder Kurzschlusserkennung
  9. 8Anwendungsfall Nr. 4: DC-Link (DC+ zu DC-) Überspannungs- und Unterspannungserkennung
  10. 9Anwendungsfall Nr. 5: Übertemperaturerkennung des IGBT-Moduls

Anwendungsfall Nr. 1: Bidirektionale Phasenüberstromerkennung

Abbildung 6 zeigt, wie der AMC23C12 zur bidirektionalen in-Phasenüberstromerkennung verwendet werden kann.

 Bidirektionale Phasenüberstromerkennung.Abbildung 6 Bidirektionale Phasenüberstromerkennung.

In einem voll funktionsfähigen Dreiphasen-Wechselstrommotorantriebssystem sollte die Summe des Dreiphasenstroms zum Wechselstrommotor unabhängig von Brems- oder Betriebsbedingungen null sein (d.h. IA + IB + IC = 0).

Die Berechnung des dritten Phasenstroms in Low- bis Mid-End-Motorantrieben anhand des gemessenen Stroms auf zwei Phasen kann zur Kostensenkung beitragen. Ich empfehle, den Strom in der dritten Phase zu überwachen, um elektrische Fehlerereignisse zu erkennen. Sie könnten zwar einen Stromsensor mit einem isolierten Verstärker oder Modulator an der dritten Phase platzieren, aber Sie könnten auch einen verstärkten isolierten Fensterkomparator AMC23C12 für die Einfachheit, Kosteneffizienz und Lösungsgröße verwenden. Der AMC23C12 bietet bidirektionale Überstromerkennung mit einem integrierten Fensterkomparator.

Wie in Position 1 von Abbildung 6gezeigt, erzeugt ein Shunt-Widerstand einen Spannungsabfall, den der AMC23C12 verstärkte Fensterkomparator wahrnimmt. Der AMC23C12 verfügt über einen Open-Drain-Ausgang, OUT, der aktiv nach unten zieht, wenn die Eingangsspannung die vordefinierten Schwellenwerte der Spannung am Referenzpin zum Zwecke der Überstromerkennung überschreitet. Abbildung 7 Zeigt eine Ausgangswellenform für ein Überstromereignis.

Zur Überstrom- und Kurzschlusserkennung kann der Dual-Fensterkomparator AMC23C14 verwendet werden.

 AMC23C12-Ausgangswellenform.Abbildung 7 AMC23C12-Ausgangswellenform.