LM5157x/LM5158x 디바이스는 넓은 입력 범위의 비동기식 컨버터로 전원 스위치가 내장되어 있습니다. 일반적인 구성에는 부스트, 플라이 백 및 SEPIC 토폴로지가 포함됩니다. 이 보고서는 LM5157x/LM5158x를 사용하여 부스트 컨버터를 구성하고 설계하는 과정을 독자에게 안내합니다. 설계 예시는 LM5157EVM-BST 평가 모듈을 만드는 데 사용되며 그 결과는 LM5157EVM-BST 사용 설명서에 제시되어 있습니다. 이 보고서는 LM5157x/LM5158x를 부스트 컨버터로 구현하기 위한 설계 단계와 고려 사항에만 초점을 맞춥니다. 부스트 컨버터의 기본 개념 및 작동에 관한 사항은 스위치 모드 전원 공급 장치의 부스트 파워 스테이지 이해에서 확인할 수 있습니다.
Other TMs
이 설계 예시에서는 일반적인 디자인 절차와 계산을 통해 LM5157과 비동기 부스트 컨버터를 구현합니다. LM51571, LM5158, LM51581과 설계가 매우 유사합니다. 이 구성은 조절되지 않은 6V 레일(3V~9V)에서 최대 1.6A의 규제된 12V의부하 전류를 공급하도록 설계했습니다(6V 미만 입력에서 부하가 절반 감소됨). AM 대역(530kHz~1.8MHz)의 간섭을 피하기 위해 2.1MHz의 스위칭 주파수를 선택합니다. 파라미터는 표 1-1에 제시되어 있으며 부품 선택은 Topic Link Label2에 설명되어 있습니다.
매개변수 | 사양 |
---|---|
VSUPPLY | 3 V~9 V |
VLOAD | 12V |
ILOAD | 1.6A(VSUPPLY= 6V~9V) |
0.8A(VSUPPLY= 3V~6V) | |
fSW | 2.1MHz |
η(추정 효율) | 90% |
LM5157x 및 LM5158x 특정 계산은 표 1-1의 설계 파라미터에 기초하여 연속전도 모드로 동작하는 부스트 컨버터를 구현하기 위해 주어진것입니다.