KOKA046 September 2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351
실제 회로는 시뮬레이션을 확인할 수 있도록 그림 1-1으로 제작되었습니다. C = 4.7μF, R = 2Ω, LDO의 출력은 6V, 입력 PWM 신호는 20kHz, 50% 듀티 사이클에서 50Vpp입니다. AMC1311-Q1은 선택한 절연 증폭기이고 TPS7A4101은 넓은 입력 범위에 대해 선택한 LDO입니다.
시작 시간은 약 260μs이며, 정상 상태 출력은 29.7mV 리플에서 5.1V로, 그림 2-3와 상당히 잘 어울립니다. 시뮬레이션과 하드웨어 간의 불일치는 설계된 시뮬레이션에서 설명되지 않는 장비 전류 제한 때문에 발생합니다.
부트스트랩 전원 공급 장치의 리플은 깨끗한 전원 공급 장치를 사용한 성능과 비교했을 때 AMC1311-Q1의 성능에 최소한의 영향만 미쳤습니다. 깨끗한 신호는 저압측 전원 레일의 변압기와 LDO를 사용하여 생성되었습니다. 이 변압기 전원 공급 장치의 크기는 부트스트랩 전원 공급 장치의 약 두 배이며 변압기 비용 때문에 부트스트랩보다 훨씬 더 비쌉니다. 리플이 너무 높아지면 간단한 RC 필터를 사용하여 부트스트랩 전원 공급 장치를 조정할 수도 있습니다. 이렇게 하면 회로에 추가되는 크기와 비용을 최소화할 수 있습니다.