KOKA046 September   2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2부트스트랩 전원 공급 장치 설계
    1. 2.1 충전 펌프 커패시터 선택
    2. 2.2 TINA-TI에서 시뮬레이션
    3. 2.3 AMC1311-Q1을 사용한 하드웨어 테스트
  6. 3요약
  7. 4참조

충전 펌프 커패시터 선택

부트스트랩에서 공급하는 최댓값은 부트스트랩의 입력 공급에서 다이오드의 전압 강하를 뺀 값으로 근사치를 얻을 수 있습니다. 그러나 RC 회로 및 PWM 신호의 값에 따라 부트스트랩이 최댓값에 도달하기 전에 정상 상태에 도달할 수 있습니다. RC 시간 상수는 다음과 같이 정의됩니다.

방정식 1. τ = R × C

커패시터와 저항이 커패시터의 충전 및 방전에 대한 RC 시간 상수를 결정합니다. 시작 시간과 정상 상태 리플 사이에는 상충 관계가 있습니다. 시간 상수가 작을수록 커패시터가 더 빠르게 충전 및 방전되어 정상 상태에 더 빨리 도달할 수 있습니다. 그러나 커패시터가 정상 상태에 도달하면 커패시터가 더 큰 시간 상수를 사용할 때보다 PWM 듀티 사이클당 더 많은 전압을 충전 또는 방전할 수 있어 리플이 더 커집니다. 마찬가지로, 시간 상수가 클수록 충전 또는 방전 시간이 길어지기 때문에 리플이 감소할 수 있습니다. 커패시터 값은 다음 매개 변수를 사용하여 추정할 수 있습니다.

  1. PWM 스위칭 주파수
  2. PWM 듀티 사이클
  3. 절연 증폭기에 전원을 공급하는 데 필요한 전류
  4. 허용 가능한 리플

방정식 3에 나와 있는 것처럼 방정식 2을 다시 정렬하여 커패시턴스 값을 구할 수 있습니다.

방정식 2. Q = I × t = Δ V r i p p l e × C
방정식 3. C = I × t Δ V r i p p l e

50% 듀티 사이클과 20kHz의 스위칭 주파수를 가정하고, AMC1311-Q1 데이터 시트에서 요구되는 최대 전류를 사용했을 때, 100mV 최대 리플 요구 사항을 의무화하면 다음과 같은 최소 커패시턴스 값을 받습니다.

방정식 4. C = 9.7 m A × 0.5 × 1 20 k H z 100 m V = 2.4 μ F

여기에서 부트스트랩을 시뮬레이션하여 시작 시간을 추정하고, 시동 시간 요구 사항에 따라 적절한 커패시터와 저항을 선택할 수 있습니다. 증폭기의 고압측에 충분한 전류가 흐를 수 없도록 막지 않는 저항을 선택해야 합니다.