KOKA052 June 2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
전류 소스 |
입력 전압 |
출력 전압 | 단일 전원 공급 장치 | ||
---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX |
VOUT SE |
VDD |
-10 A | 10 A | -250 mV | 250 mV |
55 mV~3.245 V |
3.3 V |