KOKA052 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   설계 목표
  3.   설계 설명
  4.   설계 노트
  5.   설계 단계
  6.   설계 시뮬레이션
  7.   DC 시뮬레이션 결과
  8.   폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
  9.   과도 시뮬레이션 결과
  10.   설계 레퍼런스
  11.   주요 절연 증폭기 설계
  12.   대체 절연 증폭기 설계

폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과

다음 AC 스윕은 단일 종단 출력의 AC 전송 특성을 보여줍니다. 마지막 방정식에 설명되어 있듯이 이전에 계산된 차단 주파수를 사용하면 시뮬레이션이 긴밀히 일치하는 것을 볼 수 있습니다. AMC3301의 게인은 8.2V/V이고 차동-단일 종단 변환에 0.778V/V 게인이 적용되며 다음 이미지에 표시된 16.11dB의 게인이 예상됩니다.

AMC3301, AMC3330, AMC3302