KOKY057 September 2024 DP83TC817S-Q1 , DRA821U-Q1 , DRV8245-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TPS2HCS10-Q1
소프트웨어 정의 차량은 OEM을 위한 새로운 기술과 수익원을 가능하게 합니다. 차량이 계속해서 더 많은 전자 장치와 센서를 통합함에 따라 차량 성능, 고장 시나리오 및 운전자 선호 데이터가 그 어느 때보다 많아지고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량은 수집과 차량 데이터를 안전하게 공유하는 능력을 통해 디지털 트윈 및 V2X(Vehicle-to-Everything) 기능을 더욱 개선하는 데 도움이 됩니다.
디지털 트윈 기능(실제 시스템의 가상 표현)을 통해 소프트웨어 정의 차량은 클라우드와 데이터를 공유하여 그림 4에 나와 있는 것처럼 시간 경과에 따른 전기 자동차 배터리 상태, 다양한 주행 조건 전체의 ADAS 센서 정보, 차량 기능 사용과 같은 실제 성능을 문서화할 수 있습니다. 이 데이터는 OEM이 차량 기능을 최적화하고 새로운 문제를 해결하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있으며, 특히 ADAS 및 자율 주행과 같은 기술에 도움이 됩니다. 또한 OEM은 특정 차량 모델에서 일반적인 문제를 식별하고 주요 문제가 발생하기 전에 수정 사항을 제공할 수 있습니다.
디지털 트윈 기술 외에도 차량 데이터는 차량, 사람 및 인프라 간에 정보를 공유하여 안전 및 교통 흐름을 향상시킬 수 있기 때문에 V2X 통신에 유용합니다. 차선 이탈 및 차량 속도와 같은 정보를 중앙 컴퓨터에서 다른 차량으로 안전하게 공유하면 충돌 방지 기능을 향상시킬 수 있습니다.
마지막으로, OEM은 새로운 수익원을 창출하는 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량을 사용하면 OEM이 차량 내의 소프트웨어를 완벽하게 제어할 수 있으므로 사용자 환경을 차별화할 수 있습니다. OEM은 소프트웨어를 통해 활성화할 수 있는 특정 기능 에 대한 구독 모델을 제공할 수 있습니다. 열선내장 시트와 같은 기능은 간단할 수도 있고 고급 주행 안전 기능처럼 더 복잡할 수도 있습니다. 구독이 소비자에게 매력적이지 않을 수 있지만, 소비자가 최신 연식을 구매하도록 요구하는 대신 기존 차량에 대한 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.