NEST015A September 2022 – December 2023 ADC128S102-SEP , ISOS141-SEP , LMH5485-SEP , LMX2694-SEP , OPA4H014-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
Kenny Matthews
新興太空市場更令人振奮的層面之一,在於可發射大量的低地球軌道 (LEO) 衛星,這類衛星不但具備小體積和經濟可行性,同時也具備耐輻射性和可靠性。這類衛星協助擴大了世界各地的通訊和連線。不同於傳統的衛星市場,在傳統的衛星市場中,大多數任務都位於距離地球遠達 22,236 英里的地球同步軌道,且預期會持續超過 10 年,而 LEO 衛星的軌道與地球間的距離要近上許多,均不會超過 1,300 英里。因為這類衛星相較之下較易於更換,所以其任務壽命通常不到七年。
在滿足嚴格的預算要求並保有競爭力的同時,LEO 衛星電子設計所面臨的主要挑戰為:
對於新進入太空市場的設計人員而言,太空領域中有數項特定挑戰,都是針對地面市場設計的產品所無法解決的挑戰,包括:
TI 的航太強化型產品 (EP) 認證程序可因應這些挑戰,且不需要採用有時會在此市場中使用的高風險且資源密集的擴大篩選方法。擴大篩選是針對零件進行電氣或環境測試的方法,以在產品規格表以外的規格下使用。雖然擴大篩選可協助針對裝置的太空性能進行分類,但仍存在許多風險,且在未完全瞭解裝置的「配方」及其測試向量的情況下,這可能會導致發生現場故障,以及認為衛星可在任務期間正常運作的錯誤安全感。
TI 經過認證的航太產品讓設計人員和零組件工程師可設計並認證電路板,不必擔心在 LEO 太空環境中的衛星特定考量。航太 EP 產品可因應的部分考量包括:
如需更多有關 TI 航太 EP 驗證的詳細資訊,請閱讀我們的應用說明:「使用航太級強化塑膠產品降低低地球軌道任務的風險」。
TI 航太 EP 產品的品質和可靠性讓設計人員能更快地推動新設計並進行驗證。在 TI.com 的裝置產品資料夾中,我們提供了產品的所有輻射數據 (均已針對 LEO 需求最佳化),以及釋氣數據和可靠性報告。使用我們詳盡的報告可協助節省高額成本,因為在 LEO 衛星應用中使用 COTS 產品時,需針對輻射測試、擴大篩選和低產量核算進行大量投資。
我們的報告包括:
TI 持續投資並推出更多符合航太 EP 認證的產品。如需所提供之產品的完整清單,請參閱航太 EP 參數表。
太空的嚴苛環境需要更高的可靠性,以確保系統安全無虞。除了這些挑戰之外,發佈週期和專案時間表也繼續加快。利用我們的航太 EP 裝置產品組合,即可針對下一次發佈縮短時間並降低風險。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司