Riccardo Ruffo 與 Vedatroyee Ghosh
能源永續性與安全性的疑慮,正加速對儲能系統的需求,特別是在住宅太陽能裝置中。市面上有整合儲能系統的微型逆變器,功率高達 2kW。系統需要更高功率時,則可採用也連接儲能系統的串列式逆變器或混合串列式逆變器。
圖 1 為混合串列式逆變器的方塊圖。共用的穩壓 DC 匯流排將基本區塊互連。混合串列式逆變器包含以下子塊:
串列式轉換器包含電源開關,例如絕緣閘極雙極電晶體 (IGBT)。這類供電產品存在尾電流和二極體逆向復原等問題,會導致高切換損耗。此外,這些現象會受到溫度影響,導致更高的功率損耗,特別是對於靜態冷卻解決方案而言。因此,這些供電產品需要以低頻率運作,需要體積更大的被動元件和散熱器。通常,切換頻率範圍為 5kHz 至 15kHz。
氮化鎵 (GaN) 等寬能隙電源開關沒有少數載子現象,因此能降低切換損耗。降低切換損耗可在維持相同系統損耗的情況下提高切換頻率,進而減少被動元件數量。平均而言,切換頻率將提高六倍。
本文提出 GaN 場效電晶體 (FET) 型 10kW 串列式逆變器。我們也將探討 GaN 的優勢,並強調為住宅太陽能應用建置此類系統的優點。
圖 2 介紹了具有電池儲能系統的 10kW、GaN 型單相串列式逆變器參考設計,包括所有主動和被動元件。
圖 3 是轉換器的電路圖。
此參考設計包含四個在不同切換頻率下運作的電源轉換系統:
由於可在頂部冷卻額定電壓為 650V 的 30mΩ LMG3522R030 GaN FET,其熱阻抗低於底部冷卻裝置。這些 FET 具有整合式閘極驅動器,可降低解決方案成本並縮小設計尺寸。
如圖 3 所示,單一 MCU 控制參考設計。TMS320F28P550SJ 可即時控制四個功率轉換級、保護,以及多重控制迴路的實作。可以讓 MCU 參考電源接地 (GND DC–)。由於有整合式閘極驅動器,也可以直接控制 GaN FET。底側(Q1A、Q1B、Q2、Q4、Q6、Q7)不需要隔離式閘極驅動器。
系統需要在不同轉換器級的不同點進行電流測量。由於 MCU 參考電源接地,升壓轉換器會利用 INA181 等分流架構解決方案測量負軌上的電流。在交錯式轉換器中,您需要使用 AMC1302 等精密電流感測強化型隔離放大器,在不同時間和不同溫度下以高準確度測量電池中的電流。內部 GaN 低壓差穩壓器產生的 5V 可為電流感測放大器供電。在逆變器級中,可使用 TMCS1123 等霍爾效應電流感測器測量電網電流。其高頻寬與準確度有助於大幅降低電流 THD。
我們使用以下系統電壓運作參考設計:
我們收集了轉換器在不同情境下運作時的以下效率:
圖表顯示,即使切換速度比標準 IGBT 解決方案快六倍,整體效率仍可媲美現今的 IGBT 解決方案。包含內務處理型電源供應器時,效率仍接近 98%。所有三張圖都包含兩個功率轉換級。
GaN 有助於實現更高的功率密度,進而減輕最終終端設備的重量。憑藉接近 98% 的整體系統效率和 2.3kW/L 的功率密度,此串列式逆變器參考設計展現出絕佳性能。此外,考慮到整體系統成本,實作整合式閘極驅動器解決方案的可能會降低成本。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司