GERA017 June 2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
Laden Sie die neueste englische Version herunter
Stromquelle |
Eingangsspannung |
Ausgangsspannung | Einzelne Stromversorgung | ||
---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX |
VOUT SE |
VDD |
-10 A | 10 A | -250 mV | 250 mV |
55 mV bis 3,245 V |
3,3 V |
Diese isolierte Strommessschaltung kann Lastströme von –10A bis 10 A exakt messen, ohne darauf beschränkt zu sein – mit einer Nennverlustleistung von 2,5 W über einen 25 mΩ-Shunt-Widerstand. Der lineare Bereich des isolierten Verstärkereingangs beträgt –250 mV bis 250 mV mit einem differenziellen Ausgangsspannungshub von –2,05 V bis 2,05 V und einer Gleichtaktspannung (VCM) von 1,44 V. die Verstärkung des isolierten Verstärkerschaltkreises ist auf 8,2 V/V festgelegt. Ein TLV9002 wird verwendet, um das differenzielle Ausgangssignal in ein unsymmetrisches Signal umzuwandeln, das mit einem unsymmetrischen A/D-Wandler wie dem ADS8326 verwendet werden kann sowie die VCMPufferung, die von einem Spannungsteiler abgeleitet wird. Der endgültige Ausgangsspannungsbereich und der Gleichtaktspegel werden mit einer 1,65 V-Referenzspannung festgelegt.