Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Circuitos integrados Ethernet

Mayor alcance, fiabilidad y rendimiento de la red

parametric-filterVer todos los productos
Llegue más lejos con nuestra amplia gama de dispositivos Ethernet robustos, de alto rendimiento y baja latencia. Ayudamos a optimizar la integridad de la señal, ampliar el alcance de la red y reducir el costo del sistema en comunicaciones Ethernet para aplicaciones industriales, automotrices, de telecomunicaciones y centros de datos. 

Buscar por categoría

Categorías relacionadas
Transceptores SerDes compatibles con Ethernet

Transceptores multitarifa para transmisión bidireccional punto a punto de alta velocidad compatible con Ethernet de 1G a Ethernet de 10G

Procesadores Ethernet industriales

Procesadores para aplicaciones Ethernet industriales

DP83TC818S-Q1
Capa física (PHY) Ethernet

PHY Ethernet 100BASE-T1 con MACsec, TSN avanzado con funciones AVB y TC-10 para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.95

DP83TC817S-Q1
Capa física (PHY) Ethernet

PHY Ethernet 100BASE-T1 con MACsec, sincronización de tiempo precisa y TC-10 para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.49

DP83TG721R-Q1
Capa física (PHY) Ethernet

PHY Ethernet 1000BASE-T1 automotriz con funciones TC-10, 802.1AS, TSN avanzado y AVB

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.00