Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Capa física (PHY) Ethernet

Transmita datos más rápido y más lejos con nuestros robustos transceptores de capa física

parametric-filterVer todos los productos
Explore nuestra amplia gama de dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet robustos, aptos para entornos industriales y automotrices. Nuestros dispositivos conformes con IEEE ofrecen protección integrada, alta inmunidad y baja latencia en factores de formato pequeño para un rendimiento fiable en entornos adversos. Encuentre la solución de conectividad adecuada entre nuestra amplia oferta de PHY Ethernet estándar y de par único.

Buscar por categoría

PHY Ethernet de par único (SPE)

Simplifique sus diseños industriales y automotrices, a la vez que ahorra en costos y peso del cable con nuestra gama de IEEE 802.3cg (10BASE-T1L), IEEE 802.3bw (100BASE-T1) e IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) SPE PHY. 

PHY Ethernet estándar

Diseñe redes deterministas y de baja latencia utilizando nuestros PHY Ethernet estándar con dos o cuatro pares de cables trenzados. Los PHY de alta inmunidad y bajas emisiones se ofrecen con varias opciones de temperatura y encapsulado.

Seleccione un PHY Ethernet para su diseño

DP83TC818S-Q1
Capa física (PHY) Ethernet

PHY Ethernet 100BASE-T1 con MACsec, TSN avanzado con funciones AVB y TC-10 para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.95

DP83TC817S-Q1
Capa física (PHY) Ethernet

PHY Ethernet 100BASE-T1 con MACsec, sincronización de tiempo precisa y TC-10 para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.49

DP83TG721R-Q1
Capa física (PHY) Ethernet

PHY Ethernet 1000BASE-T1 automotriz con funciones TC-10, 802.1AS, TSN avanzado y AVB

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.00

Los PHY de TI están diseñados para cualquier aplicación

checkmark

Diseño robusto

Desarrolle sistemas fiables con los robustos PHY de TI y reduzca los costos de mantenimiento una vez implementados, al tiempo que supera las exigentes pruebas de conformidad con total confianza

checkmark

Características de sincronización precisas

Implemente soluciones simplificadas para aplicaciones de red sensibles al tiempo con los PHY deterministas y de baja latencia líderes del sector de TI

checkmark

Diagnóstico avanzado del sistema

Maximice el tiempo de actividad del sistema con el mantenimiento predictivo que permite el diagnóstico avanzado de los cables

Introducción a la tecnología PHY Ethernet

Ethernet es un protocolo de comunicaciones establecido, fácil de usar y fiable. Ethernet industrial permite la implantación eficaz de la industria 4.0 y se adapta desde la planta de producción hasta la empresa y más. 

Robustez en la que puede confiar: Máximo rendimiento del sistema gracias a los PHY de TI comprobados en el sector y diseñados para soportar temperaturas ambiente de hasta 125 °C y 16 kV de descarga electrostática (ESD).   

Comunicación en tiempo real: Lleve la comunicación de red sensible al tiempo (TSN) a su sistema con los PHY de baja latencia y alto determinismo de TI, líderes del mercado, que se utilizan en los principales buses de campo Ethernet.

Simplifique su proceso de diseño: Acelere su tiempo de diseño y calificación mediante diseños de referencia comprobados en la industria, que han superado las pruebas de cumplimiento. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 19:44
Loaded: 0.84%
Stream Type LIVE
Remaining Time 19:44
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Ethernet estándar
DP83826E ACTIVO PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado
DP83822IF ACTIVO Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV
DP83869HM ACTIVO Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi

El aumento de la automatización hace que Ethernet avance a pasos agigantados. La SPE industrial permite la conexión de nodos periféricos y el procesamiento distribuido. Utilice Ethernet de par único en su diseño industrial para mover datos a través de TCP/IP a cualquier lugar donde los necesite.

Mayor velocidad y alcance: Permita una mejor implementación del sistema con longitudes de cable de hasta 2 km y protocolos de entrega de datos más rápidos con los PHY de TI. 

Minimice los costos de implantación: Reduzca el tiempo y los costos de actualización mediante la reutilización de la infraestructura de cableado existente con la arquitectura de receptor de bajo ruido de TI.

Maximice el rendimiento del sistema: Permita el mantenimiento remoto y predictivo mediante el conjunto de herramientas de diagnóstico de cables en tiempo de ejecución propiedad de TI. Adelántese a la degradación de los cables y reduzca el tiempo de inactividad de su sistema.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:46
Loaded: 5.97%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:46
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Ethernet de par único (SPE)
DP83TD510E ACTIVO PHY Ethernet IEEE 802.3© 10BASE-T1L
DP83TG720S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1
DP83TC813S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)

El SPE se está convirtiendo en un protocolo de comunicación unificado para satisfacer las necesidades crecientes de ancho de banda (10 Mbps-10 Gbps) que permiten la automatización de vehículos, las funciones de sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) y la conectividad V2X. 

Robustez comprobada en la industria: Refuerce su diseño con los dispositivos de TI líderes del mercado con certificación AEC-Q100 que han superado las pruebas de cumplimiento de EMC/EMI, interoperabilidad e IEEE de la industria.

Flexibilidad de diseño: Diseñe una plataforma única de costo optimizado para abordar diversos requisitos de velocidad/funcionalidad mediante el uso de nuestra gama de productos compatibles con el espacio reducido. Pague por lo que necesita ahora y prepare sus diseños para la próxima generación.

Diagnóstico mejorado: Realice rápidamente depuraciones y garantice un mantenimiento remoto y predictivo confiable con el avanzado conjunto de herramientas de diagnóstico de cables de los PHY SPE de TI. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:36
Loaded: 2.52%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:36
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Ethernet de par único (SPE) para automatización
DP83TC812S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción compatible con TC-10 con RGMII y SGMII
DP83TC813S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)
DP83TG720S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1

Recursos técnicos

Artículo técnico
Artículo técnico
Kit de herramientas de diagnóstico de cables DP83TD510E
Los PHY Ethernet 10BASE-T1L, como el DP83TD510E, ofrecen una amplia gama de herramientas de diagnóstico de cables para supervisar el rendimiento de los cables y proporcionar el mayor alcance de los mismos. 
Application note
Application note
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
Descubra cómo la desconexión entre las características inherentes de Ethernet y las necesidades de las aplicaciones de automatización de fábricas debe salvarse mediante una cuidadosa arquitectura de dispositivos de capa física Ethernet como el DP83867 y el DP83869
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
Aunque Ethernet es un protocolo de comunicación popular desde hace tiempo para aplicaciones comerciales e industriales, no se adoptó de forma generalizada en la industria automotriz hasta la llegada de 100BASE-T1.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Software de aplicación y estructura
Herramienta de administración de serie de USB a MDIO

La herramienta de software USB-2-MDIO permite a los PHY Ethernet de Texas Instruments acceder a los registros de estado y control de dispositivos MDIO.  La herramienta USB-2-MDIO incluye un kit de desarrollo LaunchPad™ para los MCU MSP430™ de TI que está conectado con una interfaz gráfica de (...)

Controlador o biblioteca
Controladores y herramientas de PHY Ethernet

Los controladores para transceptores de capa física (PHY) Ethernet de Texas Instruments admiten la comunicación a través de la interfaz de administración en serie (MDC/MDIO) para configurar y leer registros PHY. Puede encontrar controladores Linux y RTOS en nuestro github.

 

Diseño de referencia
Diseño de referencia de compuertas para automoción

Las tendencias automotrices evolucionan rápidamente y, como resultado, se utilizan nuevas arquitecturas de puertas de enlace basadas en zonas y dominios para manejar de manera eficiente la creciente cantidad de datos que entran y se desplazan a través del vehículo y que se envían a la nube. Una (...)