Corriente quiescente baja (IQ)

Prolongue la vida útil del producto y de la batería sin afectar el rendimiento del sistema

¿Por qué es importante la corriente en reposo?

En los sistemas operados a batería, la necesidad de lograr una alta eficiencia en condiciones de carga nula o ligera requiere soluciones de energía para regular la salida de forma estricta y mantener una corriente de alimentación ultrabaja. Con la cartera de TI de tecnologías y productos de IQ ultrabaja, puede maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería y facilitar un bajo consumo de energía en su próximo diseño. 

Superación de los desafíos de baja corriente de reposo (Iq) en aplicaciones de baja potencia

Los diseñadores de dispositivos electrónicos de ultrabaja potencia hacen compensaciones constantes entre un mayor rendimiento y una duración de la batería más prolongada. En este artículo, examinamos las soluciones para reducir la IQ y abordamos el gran desafío de lograr un mayor rendimiento durante períodos más largos.

Ver el informe

Ventajas de las tecnologías de TI de baja IQ

checkmark

Baja potencia siempre activa

Gracias a las tecnologías de proceso de fuga ultrabaja y a las nuevas topologías de control, se prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.

checkmark

Tiempos de respuesta rápidos

Los comparadores de activación rápida y el control de retroalimentación de IQ cero permiten respuestas dinámicas y rápidas sin afectar el bajo consumo de energía.

checkmark

Factor de forma reducido

Las técnicas de reducción de área de resistencias y condensadores facilitan la integración en aplicaciones con limitaciones de espacio sin afectar la energía en reposo.

Tres formas en que las tecnologías de baja Iq prolongan la vida útil de la batería 

Minimizar la corriente de reposo (IQ) es fundamental para reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil de la batería. Lea este artículo para conocer tres formas en que las innovadoras tecnologías de baja IQ pueden ayudar a prolongar la vida útil de la batería y de la conservación sin comprometer el rendimiento.
 

Productos destacados de baja corriente de reposo

Circuitos integrados para cargadores de baterías BQ25171-Q1 ACTIVO Cargador de batería lineal de 800 mA para automoción para iones de litio de 1 a 2 celdas, LiFePO4 y
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado) TPS61299 ACTIVO Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado) TPS62843 ACTIVO Convertidor reductor de 600 mA con IQ ultrabaja y entrada de 1.8 V a 5.5 V
Supervisor & reset ICs TPS37-Q1 ACTIVO Supervisor automotriz de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo
Reguladores lineales y de baja salida (LDO) TPS7A02 ACTIVO 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable
Referencias de tensión en serie REF35 ACTIVO Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de

Diseños de referencia destacados con baja corriente de reposo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de batería de reserva con precarga, cargador y medidor de combustible 1S de ion

Este diseño muestra una batería de reserva automotriz que utiliza una batería de Li-ion 1S para funcionamiento de emergencia. La entrada de alimentación primaria tiene una tensión nominal de 6 V a 18 V (de 2.7 V a 36 V máximo) para cumplir con los requisitos automotrices de 12 V. La entrada de (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de potencia en espera ultrabaja para batería de auricular inalámbrica

New, completely wireless earbuds are charged by the battery inside their carrying case—a unique design that requires small solution sizes and efficient power components. Additionally, the large demands in this market are increasing the need to deliver equivalent functionality more (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de nodo satelital de acceso para coche Bluetooth® de baja energía para automoci
This reference design is intended for Passive Entry Passive Start (PEPS) car access systems that utilize Bluetooth® Low Energy (BLE) technology to determine the location of a key fob. The design exhibits how a vehicle BLE satellite node can be implemented to calculate the angle of arrival (...)

Más información sobre otras tendencias de alimentación

Obtenga más potencia en menos espacios, mejorando la funcionalidad del sistema con costos reducidos.

Aumente la seguridad con la máxima tensión de funcionamiento y fiabilidad.

Reduzca los costos del sistema y cumpla rápidamente las normas EMI reduciendo las emisiones.

Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema.