Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
Optimice la conversión de potencia con nuestra gama de convertidores para una amplia variedad de topologías de potencia.
Buscar por categoría
Seleccione por topología
Reducción (reductor)
Dado que los convertidores reductores CC/CC incorporan un controlador con uno o varios FET integrados y un inductor externo, ofrecen un equilibrio entre flexibilidad y facilidad de uso.
Elevación (elevador)
Nuestros convertidores elevadores de baja potencia satisfacen sus necesidades de soluciones de tamaño reducido, bajo costo del sistema y alta densidad de potencia.
Reductor elevador, inversor & carril dividido
Nuestros convertidores reductores-elevadores, inversores y de carril dividido integran transistores de efecto de campo (FET) para reducir el número de componentes del sistema y simplificar el diseño de la placa.
Aislado
Crea fácilmente una o varias fuentes de alimentación positivas y negativas aisladas con un compacto número de componentes externos. No es necesario un optoacoplador y pueden utilizarse dispositivos para aplicaciones aisladas.
Bombas de carga (sin inductores)
Nuestras bombas de carga fáciles de usar ofrecen la solución de menor tamaño y mayor rendimiento de la industria. Son ideales para aplicaciones industriales, de electrónica personal y de telecomunicaciones de baja potencia.
Nuevos productos
Convertidor reductor síncrono de 36 V, 8 A y salida doble de baja IQ para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.3
Convertidor reductor síncrono de 36 V, 10 A y salida doble de baja IQ para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.55
Convertidor reductor síncrono con entrada de 5.5 V a 24 V y 12 A, y salida fija de 5.15 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.407
Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a -18 V y 35 A
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.8
Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a 18 V y 50 A
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.95
Convertidor reductor de 17 V VIN, 6 A, bajo nivel de ruido y ondulación, con rango de temperatura am
Precio aprox. (USD) 1ku | 4.5
Tendencias de la energía
Densidad de potencia
Más potencia, menos espacio en la placa. Además de ser una tendencia en las aplicaciones de todos los mercados, también es una de las principales ventajas de utilizar un módulo reductor. Los módulos reductores incorporan un inductor y FET integrados que no sólo minimizan el tamaño de la fuente de alimentación, sino que simplifican el diseño y aceleran la comercialización. En el interior, la pieza central de cada módulo es un regulador reductor de alta eficiencia rodeado de un diseño optimizado para el rendimiento térmico.
Los módulos de alimentación de alta densidad son una gran elección para alimentar cargas digitales de alta corriente como FPGA y procesadores. Utilice nuestra herramienta de conexión de procesadores para encontrar los mejores dispositivos de alimentación para enmarcar su FPGA o procesador.
Benefits and trade-offs of various power-module package options
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
Featured products for densidad de potencia
Baja interferencia electromagnética (EMI)
Mitigar la EMI de la fuente de alimentación puede ser un gran desafío para muchos diseñadores de fuentes de alimentación, así que ¿por qué no hacerlo lo más sencillo posible? Con un alto nivel de integración y un diseño interno optimizado para minimizar el ruido, los módulos reductores son una excelente opción para ahorrar tiempo de diseño y ayudarle a cumplir estándares difíciles como CISPR 22, clase B. Consulte a continuación algunos de nuestros últimos y mejores módulos reductores CC/CC por su rendimiento EMI.
Simplify low EMI design with power modules
Optimización del encapsulado: HotRod™ y encapsulados QFN HotRod mejorados
Further Optimizing EMI with Spread Spectrum
Recursos técnicos
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
Fundamentos de alimentación: arquitecturas de reguladores reductores
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
Descubra aplicaciones destacadas
Cumpla con los requisitos de alimentación del sistema de HEV y EV con reguladores reductores de TI
Los ingenieros de diseño tienen muchas consideraciones que superar mientras manejan costos estrictos y objetivos de espacio de placa. Diseñamos y desarrollamos nuestros dispositivos de alimentación con estos desafíos en mente.
- Alto rango de temperatura de funcionamiento.
- Admite normas estrictas de compatibilidad electromagnética, como las del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas clase 5.
- Amplia capacidad de tensión de entrada para administrar condiciones transitorias de entrada grande.
- Disponibilidad en encapsulados con y sin plomo.
Recursos destacados
- TPSF12C3 – Filtro EMI activo de modo (AEF) común para sistemas trifásicos
- LMR38020-Q1 – Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® para automoción, de 4.2 V a 80 V, 2 A, convertidor reductor
- LM5180-Q1 – Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc
- LMR38020QEVM – Módulo de evaluación de convertidor de potencia LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER® 80 V, 2 A, buck síncron
Amplíe la funcionalidad de los sistemas de información y entretenimiento y de clúster para automoción con convertidores y controladores reductores de TI.
Los sistemas actuales de información y entretenimiento y de clúster para automoción informan, entretienen y conectan a los conductores modernos. En el futuro, se espera que la funcionalidad en estos sistemas aumente. Esto significa más potencia de procesamiento dentro del mismo espacio físico. Para alimentar estos sistemas de última generación, los convertidores de potencia tienen que sobresalir en dos aspectos clave.
- relación entre potencia de salida alta y tamaño del encapsulado sin sobrecalentarse
- interferencia electromagnética radiada y conducida minimizada
Recursos destacados
- LM61495-Q1 – Convertidor reductor de 10 A para automoción optimizado para densidad de potencia y EMI baja
- TPS62813-Q1 – Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm
- TPS62873-Q1 – Convertidor reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 15 A para automoción
- Understanding the trade-offs and technologies to increase power density (Rev. C) – White paper
- Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI – More literature
Nuestros convertidores CC/CC y módulos de alimentación abordan sus desafíos de diseño térmico y densidad de potencia para aplicaciones empresariales.
Los centros de datos son esenciales para la continuidad del negocio y una comunicación confiable. Nuestras soluciones para administrar la potencia permiten una alta disponibilidad y eficiencia al alimentar procesadores de alto rendimiento y a la vez proporcionan potencia regulada.
- Gracias a una alta eficiencia, un excelente rendimiento térmico y un PMBus con telemetría, los centros de datos se mantienen más fríos y ahorran energía.
- Respuesta transitoria rápida para reducir el tamaño del filtro de salida
- Alta precisión de la tensión de salida para alimentar los procesadores avanzados más recientes
Recursos destacados
- TPS546D24AEVM – Módulo de evaluación bifásico de convertidor reductor síncrono de frecuencia fija
- TPS54KB20EVM – Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS54KB20
- TPS54J061EVM – Placa de evaluación de convertidor reductor de 2.7 V a 16 V, 6 A
- Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) – Application note
- Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B) – Application note
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Create customized power supply and active filter circuits
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – Software de potencia digital
Recursos de diseño y desarrollo
WEBENCH® Power Designer
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)