Interruptores y multiplexores analógicos
Simplifique la conmutación de señales, mejore las capacidades del sistema y optimice su lista de materiales (BOM)
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Protocolo
Los multiplexores más pequeños de TI
Nuevos productos
Interruptor de precisión 1:1 (SPST) de ocho canales, 50 V y RON de 1 Ω controlado por SPI con lógica
Precio aprox. (USD) 1ku | 11.72
Multiplexor analógico de canal único, 5 V, 16:1, para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.15
Enhanced-product ±60V fault-protected 8:1 multiplexers with fault threshold and latch-up immunity
Precio aprox. (USD) 1ku | 11.75
Multiplexor de precisión de 4 canales de 50 V, RON de 1.3Ω, 1:1 (SPST) con control lógico de 1.8 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.74
Multiplexor 8:1 inmune al bloqueo y tolerante a la radiación con protección de +60 V y umbrales de f
Interruptor analógico automotriz de uso general de 5 V, 2:1 (SPDT) y 1 canal con lógica de entrada d
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.08
Características del conmutador y multiplexor analógico
Beneficios de nuestros multiplexores de alta tensión
Los multiplexores de alta tensión son capaces de multiplexar señales superiores a 6 V. La capacidad de manejar altas tensiones permite utilizar los multiplexores en diversas aplicaciones industriales en las que se producen oscilaciones de señales de alta tensión, como ultrasonidos, pruebas y mediciones, automatización de fábricas, etc.
- Dispositivos compatibles con alimentación simple y doble
- Parámetros consistentes en todas las tensiones de alimentación
- Arquitectura inmune al bloqueo
- Capacidad para señales de hasta 100 V
Beneficios de nuestros multiplexores con protección contra fallos
Se produce un fallo cuando la tensión de un pin de señal supera la tensión de alimentación de un multiplexor. Los eventos de fallo pueden estar causados por cualquier condición que provoque que se aplique una tensión alta a un pin de señal, como errores de secuenciación de la fuente de alimentación o un cableado incorrecto. Los multiplexores con protección contra fallos evitan las señales y los daños que provocan los fallos de hasta ±60 V en las entradas de los dispositivos.
- Protege los dispositivos posteriores de los eventos de fallo
- Contiene indicadores de interrupción para indicar el estado de fallo
- Mantiene la protección contra fallos cuando está apagado
- Características de precisión: bajo Ron, bajo Con, resistencia plana
- Arquitectura inmune al bloqueo
Beneficios de nuestros multiplexores más allá de la alimentación
Normalmente, los multiplexores admiten el funcionamiento de carril a carril, donde solo se pueden pasar señales dentro del rango de tensión de alimentación. Sin embargo, con multiplexores más allá de la capacidad de alimentación, se pueden pasar señales que excedan la tensión de alimentación. La capacidad de ir más allá de la alimentación permite reducir la cantidad de vías de alimentación necesarias.
- Pasa señales positivas y negativas que exceden la tensión de alimentación
- Funciones de protección: protección de apagado, protección contra sobrecalentamiento
- Características de precisión: Ron bajo, planitud de Ron bajo, distorsión armónica total más ruido (THD+N) bajo
- Hasta 1 A de corriente
- Casos de uso: audio, aplicaciones industriales, reemplazo de relés, etc.
Featured products for más allá de los multiplexores de alimentación
Beneficios de nuestros multiplexores pasivos compatibles con I3C
I3C es una mejora con respecto a los protocolos de comunicación anteriores I2C y SPI. Los multiplexores compatibles con I3C están optimizados para las especificaciones mejoradas del protocolo I3C.
- Aumentan el número de periféricos con los que un controlador puede comunicarse
- Mantienen una baja capacitancia de línea de bus por debajo de 50 pF
- Admiten interfaces de drenaje abierto y de inserción y extracción
- Alto ancho de banda para mantener la integridad de las señales de 12.5 MHz
- Soporte de nivel de tensión I3C: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V
Beneficios de nuestros multiplexores de fuga ultrabaja
La corriente de fuga se refiere a la pequeña cantidad de corriente que fluye a través de un dispositivo cuando está encendido o apagado. Una corriente de fuga excesiva aumenta tanto el consumo de energía como el nivel de ruido de un sistema. Nuestros multiplexores de fuga ultrabaja minimizan la cantidad de corriente de fuga, reduciendo el ruido y la potencia del sistema.
- Características de alta precisión: bajo Con, bajo Ron, baja inyección de carga
- Optimizado para operaciones de baja potencia y alta exactitud
- Amplios rangos de alimentación: hasta ±50 V
- Baja corriente de alimentación