카테고리별로 찾아보기
유형 선택
관련 카테고리
CAN 통신 프로토콜 살펴보기
3.3V 전원 CAN 트랜시버로 전원 공급 장치 설계 간소화
TI의 3.3V CAN 트랜시버는 별도의 5V 전원 공급 장치가 필요 없어 설계의 전력 효율을 높이면서 보드 공간을 절약합니다. 최대 5Mbps의 데이터 속도와 안정적인 버스 고장 방지 기능을 제공하는 이러한 장치는 5V CAN 트랜시버와 완벽하게 상호 운용이 가능하므로 다른 CAN 시스템과의 유연성과 원활한 통합이 가능합니다.
TI의 최신 세대의 오토모티브 등급 3.3V CAN 트랜시버는 최초로 EMC(International Electrotechnical Commission 62228 차량용 전자기 호환성) 적합 제품으로, 3.3V CAN이 차량용 및 산업용 애플리케이션을 모두 지원할 수 있습니다.
완벽하게 상호 운용 가능하고 EMC 호환 3.3V CAN 트랜시버로 오토모티브 인터페이스 설계 간소화
3.3V CAN 트랜시버로 산업용 시스템에서 안정적인 데이터 전송 달성
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
3.3V CAN을 위한 주요 제품
5V CAN 트랜시버로 설계 문제를 쉽게 해결
TI의 5V CAN 트랜시버 포트폴리오는 최신 차량용 및 산업용 네트워크의 향상된 대역폭, 효율성 및 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. TI의 포트폴리오는 최고 5Mbps의 데이터 속도, 높은 버스 고장 방지 장치, 듀얼 채널 장치, 자체 공급 장치, 컨트롤러 지원 장치 및 억제 핀을 통해 전체 시스템을 활성화할 수 있는 장치를 제공합니다.
TI의 5V CAN 트랜시버는 표준 8 및 14핀 구성 및 공간 절약형 소형 아웃라인 트랜지스터 패키지로 제공됩니다. 이렇게 다양한 장치를 통해 향상된 효율성과 안정성을 통해 여러 설계 토폴로지를 지원할 수 있습니다.
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
CAN and LIN transceiver low-power modes
5V CAN을 위한 주요 제품
CAN 신호 개선 기능으로 복잡한 네트워크 토폴로지 활용
TI의 CAN 신호 개선 기능 트랜시버를 사용하여 데이터 안정성을 저하시키지 않고 속도를 높이고, 최대 8Mbps의 데이터 속도를 지원합니다. 이러한 장치는 CAN 전송의 우성-열성 에지에서 링잉을 제거하여 복잡한 네트워크 토폴로지에서 신호 안정성을 보장합니다.
CAN FD 신호 개선 기능 장치는 TI의 비신호 개선 기능 5V CAN 트랜시버와 드롭인 호환이 가능하므로 설계자가 새로운 네트워크를 설계하는 대신 기존 토폴로지를 업그레이드할 수 있습니다. 이러한 장치는 현재 국제 표준화 기구 11898-2:2024 표준과 완벽하게 호환되며 자동화 601-4, 기존 CAN 및 CAN FD 사양의 CAN과 역호환됩니다.
How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers
CAN SIC을 위한 주요 제품
대상 CAN 노드 웨이크업으로 전력 소비 최적화
부분 네트워킹을 지원하는 TI의 CAN 트랜시버는 프로그래머블 웨이크업 패턴을 기반으로 개별 트랜시버의 대상 시작을 활성화하여 전력을 절약합니다. 이 기능은 적은 CAN 노드 수를 활성 상태로 유지하고 나머지 노드는 저전력 상태로 유지합니다. TCAN1146-Q1 및 TCAN1576-Q1에는 버스 고장 진단 및 워치독 타이머가 포함되어 있어 시스템을 더 안전하고 안정적으로 만듭니다.
이러한 장치는 표준 CAN 및 CAN 신호 개선 기능 옵션을 모두 지원하며, 다른 유형의 CAN 트랜시버와 함께 사용할 수 있어 특정 노드에서만 유연성과 전원 절감을 지원합니다.