TCAN857-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Human body model (HBM) ESD protection: ±12KV for CANH and CANL pins as per AEC Q100-002
- Charged-device model (CDM) ESD protection: ±500V as per AEC Q100-011
- IEC 61000-4-2 Contact discharge: ±8KV (unpowered)
- Compatible with ISO 11898-2:2024 physical layer standard
- Functional Safety-Capable
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2Mbps and 5Mbps
- Short and symmetrical propagation delays for enhanced timing margin
- TCAN857V-Q1 I/O voltage range supports 2.9V to 5.25V
- Support for 12V battery applications
- Receiver common mode input voltage: ±12V
- Protection features:
- Bus fault protection: ±40V
- Undervoltage protection
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes: Normal and Silent
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power up/down glitch free operation on bus and RXD output
- 8-Pin SOIC, small footprint SOT-23 and leadless VSON-8 package with improved automated optical inspection (AOI) capability
The TCAN857-Q1 is a high speed controller area network (CAN) transceiver that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2024 high-speed CAN specification. The transceiver is designed for classical CAN and CAN FD networks up to 5 megabits per second (Mbps).
The transceiver supports two modes of operation; normal mode and silent mode. The transceiver also includes many protection and diagnostic features including thermal shutdown (TSD), TXD-dominant timeout (DTO), and bus fault protection up to ±40V. The device has defined fail-safe behavior in supply under-voltage or floating pin scenarios.
The transceiver features an integrated level shifter on the VIO pin which supplies internal logic-level translation for interfacing the transceiver I/Os directly to 3.3V, or 5V logic level. These transceivers are not only available in industry-standard SOIC-8 and VSON-8 packages, but also have a space-saving small footprint SOT-23 package option.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN857-Q1 Automotive Fault-Protected CAN FD Transceiver with Silent Mode datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/02/15 |
| Application brief | Reduce Costs by Migrating From TCAN10xx-Q1 to TCAN8xx-Q1 | PDF | HTML | 2025/10/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 또는 SOT 패키지의 CAN 트랜시버용 범용 평가 모듈
TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |