이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TCAN1043N-Q1
- AEC Q100 Qualified for automotive applications
- Functional Safety-Capable
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2024
- Wide input operational voltage range
- Supports classic CAN and CAN FD up to 8 Mbps
- VIO level shifting supports: 1.7V to 5.5V
- Operating modes:
- Normal mode
- Silent mode
- Standby mode
- Low-power sleep mode
-
High-voltage INH output for system power control
-
Local wake-up support via the WAKE pin
- Defined behavior when unpowered
- Bus and IO terminals are high impedance (no load to operating bus or application)
- Protection features:
- ±58V CAN bus fault tolerant
- Load dump support on VSUP
- IEC ESD protection
- Under-voltage protection
- Thermal shutdown protection
- TXD dominant state timeout (TXD DTO)
- Available in 14-pin leaded (SOT and SOIC) packages and leadless (VSON) package with wettable flanks for improved automated optical inspection (AOI) capability
The TCAN1043N-Q1 is a high-speed Controller Area Network (CAN) transceiver that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2024 high-speed CAN specification. The device supports both classical CAN and CAN FD data rates up to 8 megabits per second (Mbps).
The TCAN1043N-Q1 allows for system-level reductions in battery current consumption by selectively enabling the various power supplies that may be present on a system via the INH output pin. This allows a low-current sleep state in which power is gated to all system components except for the TCAN1043N-Q1, while monitoring the CAN bus. When a wake-up event is detected, the TCAN1043N-Q1 initiates system start-up by driving INH high.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN1043N-Q1 Automotive CAN FD Transceiver With Sleep Mode datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/12/11 |
| Product overview | Isolated Wake for CAN Transceiver | PDF | HTML | 2026/01/07 | |
| Application brief | Reduce Costs by Migrating From TCAN10xx-Q1 to TCAN8xx-Q1 | PDF | HTML | 2025/10/20 | |
| Functional safety information | TCAN1043N-Q1 and TCAN1473-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/12/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN-SOIC14-EVM — 범용 SOIC 14핀 CAN 평가 모듈(EVM)
범용 SOIC 14핀 CAN 평가 모듈(EVM)은 사용자에게 모든 TI 14핀 CAN 트랜시버 제품군을 평가할 수 있는 기능을 제공합니다. 범용 14핀 CAN EVM은 트랜시버를 EVM에 장착하고 점퍼를 설정하여 모든 TI 14핀 CAN 트랜시버 제품군에 사용하도록 구성할 수 있습니다.
이 EVM에는 SIC 네트워크에 대한 풋프린트도 있으며, 사용자가 설치한 J10과 J11을 통해 CAN 버스 라인에 연결할 수 있습니다. SIC 네트워크를 CANH 및 CANL에 연결하면 신호에 반사와 링잉이 추가되어 잡음이 많은 CAN 버스를 (...)
TCAN1043AEVM — 버스 필터링, nFAULT 및 상태 평가를 지원하는 DYY CAN 트랜시버용 TCAN1043A 평가 모듈
TI TCAN1043AEVM을 사용하면 DYY 패키지에서 TCAN1043A-Q1 및 TCAN1043M-Q1 CAN FD 트랜시버의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다.
VIO, EN, INH, nSTB, VSUP, WAKE 및 nFAULT 핀을 를 사용하여 시스템 수준 평가를 수행할 수 있는 기능을 EVM에서 구현할 수 있습니다. 또한 버스 터미네이션, 버스 필터링 및 보호 구성품도 제공합니다.
TCAN1463EVM — 오토모티브 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버를 위한 TCAN1463-Q1 평가 모듈
이 EVM은 TCAN1463DRQ1이 설치되어 있고 신호 개선 가능 네트워크에서 트랜시버 작동을 평가하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사용자 가이드에 설명된 대로 EVM의 트랜시버 및 설정 점퍼를 교체하여 TCAN1043HG-Q1, TCAN1043G-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1043A-Q1 및 TCAN1043-Q1 14핀 CAN 트랜시버와 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |