Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

SBC(시스템 기반 칩)

TI의 저렴하고 전력 효율적인 SBC(시스템 기반 칩)로 설계 최적화

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 SBC는 CAN FD 또는 LIN 트랜시버 및 전원 공급 장치 구성 요소를 단일 패키지에 통합합니다. 통합 HSS(고압측 스위치), 워치독 및 버스 보호 및 진단을 위한 채널 확장으로 시스템 제어 기능을 향상시킵니다. TI의 ECU(전자 제어 장치)용 SBC를 사용하십시오.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

CAN 기반 SBC

전원 제어 요소 및 추가 기능을 갖춘 다중 기능 AEC-Q100 CAN FD(유연한 데이터 속도) 트랜시버

LIN 기반 SBC

전원 제어 요소와 결합된 통합 AEC-Q100 LIN 트랜시버

관련 카테고리
CAN 트랜시버

CAN FD(유연한 데이터 속도) 및 CAN SIC(신호 개선 가능)을 지원하는 고내성 및 저방출 CAN 트랜시버

LIN 트랜시버

저속 단거리 오토모티브 애플리케이션을 위한 높은 내성, 낮은 방출의 견고한 단선 통신 트랜시버 AEC-Q100

주요 시스템 기반 칩

설계 및 개발 자료

평가 보드
LDO 출력 및 워치독이 있는 CAN FD 시스템 기반 칩을 위한 TCAN1167-Q1 평가 모듈

이 EVM은 TCAN1167 장치 제품군 평가에 사용할 수 있습니다. CAN 버스는 다양한 배선용 오토모티브 애플리케이션에서 표준으로 테스트 포인트, J13 헤더 및 DSUB9 커넥터를 통해 간편하게 액세스할 수 있습니다. 모든 핀은 헤더 또는 테스트 포인트를 통해 사용 가능합니다. 테스트 포인트를 통해 사용할 수 있는 출력부가 있는 일체형 LDO가 있습니다. CAN 버스 보호용 풋프린트와 다양한 종단 옵션을 이용할 수 있습니다.

평가 보드
WAKE, HSS 및 워치독이 포함된 TLIN1431-Q1 LIN 평가 모듈

이 EVM은 TLIN14315RGY와 TLIN14313RGY를 포함한 TLIN1431-Q1 디바이스 제품군을 평가하는 데 사용됩니다. 모든 IC 신호는 보드에서 확인 가능하며, TLIN1431-Q1의 기능은 보드 요소를 통해 이용 가능합니다.

평가 보드
TCAN4550-Q1 트랜시버가 통합된 CAN FD 컨트롤러 평가 모듈

EVM은 TCAN4550 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버 솔루션을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.  CAN 버스 신호는 DB9 커넥터(또는 헤더 핀)를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 디지털 인터페이스(SPI 라인 및 GPIO)는 단일 듀얼 로우 헤더를 통해 액세스할 수 있습니다.  디바이스에 대한 입력 클록은 온보드 크리스탈이나 외부 싱글 엔드 클록 소스에서 들어올 수 있습니다.

TCAN2845-Q1
SBC(시스템 기반 칩)

부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD 시스템 기반 칩(SBC)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.85

TCAN2855-Q1
SBC(시스템 기반 칩)

Automotive CAN FD SIC System Basis Chip (SBC) with partial networking

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.97

TCAN2847-Q1
SBC(시스템 기반 칩)

부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD 및 LIN 시스템 기반 칩(SBC)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.73

TCAN2857-Q1
SBC(시스템 기반 칩)

부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD SIC 및 LIN 시스템 기반 칩(SBC)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.12

TCAN2411-Q1
SBC(시스템 기반 칩)

부분 네트워킹 및 벅 레귤레이터를 갖춘 오토모티브 CAN FD 시스템 기반 칩(SBC)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.73

TCAN2410-Q1
SBC(시스템 기반 칩)

벅 레귤레이터가 있는 오토모티브 CAN FD SBC(시스템 기반 칩)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.65

TI의 시스템 기반 칩을 선택하는 이유

checkmark

최적화된 시스템

TI의 고집적 트랜시버, 전원 제어 요소 및 특수 기능을 단일 다이에 탑재한 시스템의 보드 크기와 복잡성을 줄이세요.

checkmark

에너지 절감

SBC의 저전력 절전 및 다양한 대기 모드로 시스템의 전력 소비를 조절하여 배터리 수명을 연장합니다.

checkmark

고품질 성능

OEM(Original Equipment Manufacturer)의 글로벌 안전 표준, 상호 운용성 및 EMC 규정 준수를 충족하는 강력한 포트폴리오로 안정적인 시스템을 설계하십시오.

checkmark

유연한 설계

SPI 액세스 기능이 있는 공유 상태 시스템을 통해 소프트웨어 노력을 재사용함으로써 여러 설계에 걸쳐 확장하고 핀 대 핀 호환 장치 제품군 내에서 선택하십시오

주요 애플리케이션 알아보기

차체 전자 장치 및 조명
확장 가능하고 유연한 시스템을 만들어 성능 및 안정성 향상
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
모든 환경에 적합한 견고한 파워트레인 및 전기 시스템 설계
ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)
부드러운 주행 환경을 위한 고급 적응형 안전 시스템 제공

확장 가능하고 유연한 시스템을 만들어 성능 및 안정성 향상

TI의 저렴한 통합 SBC로 편안한 운전 경험을 제공하세요.

총 솔루션 크기를 줄이고 전압 레귤레이터 및 고압측 스위치 같은 기능과 트랜시버를 단일 칩 내에 결합하여 스티어링 휠 및 후미등 모듈과 같은 최종 애플리케이션 설계를 최적화합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020027 – 완전한 기능을 갖춘 차량용 사이드 미러 모듈 레퍼런스 설계
  • TIDA-020032 – 차량 액세스 Bluetooth® 저에너지 + CAN 위성 모듈 레퍼런스 설계
제품
  • TLIN1431-Q1 – VREG 및 워치독이 통합된 12V 시스템용 오토모티브 LIN SBC
  • TLIN1028-Q1 – 통합 전압 레귤레이터를 지원하는 오토모티브 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버
  • TCAN4550-Q1 – 통합 CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 오토모티브 시스템 기반 칩(SBC)
기술 리소스

모든 환경에 적합한 견고한 파워트레인 및 전기 시스템 설계

TI의 SBC 포트폴리오는 높은 버스 고장 방지 기능과 최적화된 칩 크기의 균형을 맞춰 전기 자동차의 시장 확대를 지원합니다.

SBC는 전압 레귤레이터(LDO, 벅), 워치독 타이머, 고압측 스위치 등과 같은 기능을 지원하는 버스 인터페이스를 통합하여 차량용 시스템을 최적화합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02009 – ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
  • TIDEP-01014 – Hercules™ 마이크로컨트롤러에서 CAN FD 통신을 시연하는 레퍼런스 설계
제품
  • TLIN1431-Q1 – VREG 및 워치독이 통합된 12V 시스템용 오토모티브 LIN SBC
  • TCAN11623-Q1 – 5V 공급 및 3.3V, 70mA LDO가 통합된 오토모티브 CAN-FD 트랜시버
  • TCAN4550-Q1 – 통합 CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 오토모티브 시스템 기반 칩(SBC)
기술 리소스

부드러운 주행 환경을 위한 고급 적응형 안전 시스템 제공

TI의 SBC 기능 안전 문서는 ASIL 등급을 획득하는 데 도움이 됩니다. 

워치독 타이머, WAKE, 고압측 스위치 등과 같은 기능을 통합하는 CAN 기반 SBC를 사용하여 원하는 시스템 기능을 달성하세요.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020004 – 듀얼 CAN FD를 통한 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 RFCMOS 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
제품
  • TCAN11625-Q1 – 5V 공급 및 5V, 100mA LDO가 통합된 오토모티브 CAN-FD 트랜시버
  • TCAN1164-Q1 – LDO 출력 및 워치독이 포함된 차량용 CAN FD 시스템 기반 칩
  • TCAN4550-Q1 – 통합 CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 오토모티브 시스템 기반 칩(SBC)
기술 리소스

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
CAN, LIN 및 SBC 개요 비디오
CAN/LIN/SBC 비디오 시리즈를 시작하여 물리적 계층 전기 신호 특성과 프레임 구조 및 데이터 통신 프로토콜을 포함한 표준에 대해 알아보십시오.
Technical article
Technical article
시스템 기반 칩 101 - CAN, CAN FD 및 LIN SBC에 대한 초보자 가이드 (Rev. A)
전원 제어 기능과 여러 개의 개별 장치를 하나의 솔루션에 통합할 수 있는 가능성을 포함하여 CAN FD 및 LIN 기반 SBC에 대한 이 기술 문서를 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
TCAN4550-Q1 시스템 기반 칩을 사용하여 CAN 및 CAN FD 구현
이 교육을 통해 두 인터페이스 간의 차이점과 현재 기존 시스템에서 이 인터페이스를 구성하는 방법을 알아보십시오. TCAN4550-Q1 SBC를 사용하여 CAN을 구현하고 CAN FD로 업그레이드하는 방법을 알아보십시오.