AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

광범위한 절연 및 비절연 전원 토폴로지를 포괄하는 컨트롤러 제품으로 전력 변환을 최적화하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 가장 광범위한 전원 토폴로지 옵션을 지원하는 고성능 AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러의 세계 최대의 포괄적인 포트폴리오 중 하나를 제공합니다. TI의 사용하기 쉬운 디바이스는 전원 공급 장치 설계를 혁신하고 차별화하여 고효율, 고전력 밀도 및 고성능 전원 변환을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

AC/DC 및 절연 DC/DC 컨트롤러 선택
LM51770
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

78V 넓은 VIN 양방향 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.65

LM5190
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

정전류 및 정전압 조정 기능을 지원하는 80V 동기식 벅 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.689

LM5125-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

VOUT 추적을 지원하는 넓은 VIN 2.2MHz 2상 부스트 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.714

LM5137-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

차량용, 80V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.336

LM251772
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

USB-PD 소싱용 I2C를 지원하는 36V VIN 4스위치 벅 부스트 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2

LM5190-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

정전류 및 정전압 조정 기능이 포함되어 있는 오토모티브, 80V 동기식 벅 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.993

기술 리소스

Application note
Application note
UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
이 PWM 컨트롤러는 1980년대 중반에 출시된 이후로 계속 성장해서 전원 공급 장치 업계에서 가장 널리 사용되는 제어 전략이 되었습니다. 그 이유를 알아보려면 자세한 내용을 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters
LM25037을 사용하는 더 높은 전력의 부스트 컨버터를 설계하는 방법을 자세히 알아보려면 이 애플리케이션 노트를 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter
전류 모드 컨버터의 성능을 높이면서 문제 발생 영역을 줄이고 아예 없애버릴 수 있는 방법에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

트랙션 인버터 및 모터 제어
안정적인 고성능 파워트레인 솔루션 구축을 도와주는 TI의 다목적 오토모티브 등급 PWM 컨트롤러를 사용해 트랙션 인버터 설계 유연성을 확보하세요
자동차 난방 및 냉방
TI의 고성능 오토모티브 등급 PWM 컨트롤러를 사용해 전기차 용도로 유연하고 전력 밀도가 높은 난방 및 냉방 시스템을 설계하세요
텔레콤 및 서버 전원
TI의 다목적 고성능 PWM 컨트롤러를 사용해 텔레콤과 서버 전력 설계에서 효율성을 극대화하고 전력 밀도를 높이세요
OBC 및 DC/DC 컨버터
TI의 다중 토폴로지 오토모티브 등급 PWM 컨트롤러를 사용해 온보드 충전기와 DC/DC 변환 용도에서 고도로 효율적인 에너지 전송과 향상된 전력 밀도를 실현합니다.
모터 드라이브
TI의 다중 토폴로지 PWM 컨트롤러를 사용해 AC 및 서보 드라이브 전력계 모듈의 엄격한 크기와 효율, EMI와 조정 요구 사항을 충족하세요.
태양광 및 에너지 저장 시스템
PWM 컨트롤러로 최대 1,500V의 태양광 인버터 입력 전압을 처리하여 안정적인 고성능 절연 전원 공급 설계를 용이하게 합니다

안정적인 고성능 파워트레인 솔루션 구축을 도와주는 TI의 다목적 오토모티브 등급 PWM 컨트롤러를 사용해 트랙션 인버터 설계 유연성을 확보하세요

전기차에서 고전압 배터리를 구현하려면 저전압 레일을 생성할 수 있는 효율적인 전원 공급 장치가 필요합니다. 높은 트랙션 인버터 안정성을 보장하려면 이러한 레일이 저전압(12V~48V) 또는 고전압(400V~800V) 배터리에서 생성되도록 해야 합니다.

TI PWM 컨트롤러는:

  • 저전압 및 고전압 배터리에서 레일 생성을 지원하기 위해 폭넓은 입력 전압 범위를 처리합니다.
  • 유연성을 위해 절연(플라이백, 포워드) 및 비절연(벅, 부스트, SEPIC) 토폴로지를 지원합니다.
  • Si 또는 SiC FET을 사용할 수 있어 파워트레인 효율과 안정성을 한층 더 높일 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23061 – 트랙션 인버터 애플리케이션용 사전 조정 절연 드라이버 바이어스 전원 레퍼런스 설계
  • TIDA-01505 – 회생 제동 테스트를 지원하는 오토모티브 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
제품
  • UCC28C53-Q1 – 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클
  • UCC2803-Q1 – 4.1V/3.6V UVLO 100% 듀티 사이클을 지원하는 오토모티브 12V VCC 단일 종단 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러
  • UCC2808A-2Q1 – 오토모티브 4.1V~15V, 1A 푸시-풀 전류 모드 PWM 컨트롤러
하드웨어 개발
  • UCC28C56EVM-066 – (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈

TI의 고성능 오토모티브 등급 PWM 컨트롤러를 사용해 전기차 용도로 유연하고 전력 밀도가 높은 난방 및 냉방 시스템을 설계하세요

자동차 산업이 연소 엔진에서 벗어나려면 고전압 전력을 지원할 수 있도록 난방, 환기 및 에어컨 시스템을 재작업해야 합니다. 이를 위해서는 EMI(전자기 간섭)를 낮게 유지하면서 효율은 극대화하는 절연 전원 공급 장치가 필요합니다.

TI PWM 컨트롤러는:

  • 저전압(12V~48V) 또는 고전압(400~800V) 배터리에 전원 공급을 위해 광범위한 전압 범위의 설계를 처리합니다.
  • EMI 준수를 위해 상승/하강 시간을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  • 절연(플라이백, 포워드) 및 비절연(벅, 부스트, SEPIC) 토폴로지에서 모두 설계 유연성을 제공합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01505 – 회생 제동 테스트를 지원하는 오토모티브 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
  • PMP20852 – 3W 절연 삼중 출력 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계
제품
  • UCC28C51-Q1 – 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 7V/6.6V UVLO, 50% 듀티 사이클
  • UCC2813-5-Q1 – 4.1V/3.6V UVLO 50% 듀티 사이클을 지원하는 오토모티브 경제적인 단일 종단 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러
  • UCC2803-Q1 – 4.1V/3.6V UVLO 100% 듀티 사이클을 지원하는 오토모티브 12V VCC 단일 종단 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러
하드웨어 개발
  • UCC28C56EVM-066 – (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈
기술 리소스

TI의 다목적 고성능 PWM 컨트롤러를 사용해 텔레콤과 서버 전력 설계에서 효율성을 극대화하고 전력 밀도를 높이세요

텔레콤 및 서버 전력 애플리케이션 분야에서는 효율성과 전력 밀도의 경계를 넓히기 위한 노력이 이루어지고 있습니다. 전력계 전체에 걸친 설계 유연성과 다목적 PWM 컨트롤러가 탑재된 보조 전력 공급장치는 시스템 크기를 줄여주는 비용 최적화된 고성능 솔루션 제작을 지원합니다.

TI PWM 컨트롤러는:

  • 비용 최적화된 고효율 전력계 및 보조 전원 공급 솔루션을 위한 절연 토폴로지(하프 브릿지, 풀 브릿지, 푸시-풀, 플라이백, 포워드)를 지원합니다.
  • 조정된 DC 출력 공급을 위해 비절연 토폴로지(벅, 부스트, SEPIC)를 지원합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP11287 – 매우 넓은 입력 범위(10.8V-264V) 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
  • PMP7246 – PSFB ZTE 및 HSHB를 지원하는 36~60Vin, 350W 저속 드레인 변조 전원 컨버터 레퍼런스 디자인
제품
  • UCC28C54 – 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 50% 듀티 사이클
  • LM5036 – 보조 바이어스 전원과 조정된 프리바이어스드 시동 기능이 통합된 하프 브리지 PWM 컨트롤러
  • LM5045 – MOSFET 드라이버가 통합된 풀 브리지 PWM 컨트롤러
하드웨어 개발
  • UCC28C56EVM-066 – (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈
기술 리소스

TI의 다중 토폴로지 오토모티브 등급 PWM 컨트롤러를 사용해 온보드 충전기와 DC/DC 변환 용도에서 고도로 효율적인 에너지 전송과 향상된 전력 밀도를 실현합니다.

온보드 충전기와 DC/DC 컨버터에서 고전압 배터리를 구현하려면 광범위한 전압 변환을 지원하는 전원 공급 장치가 필요합니다. 이러한 고급 장치는 반드시 12V~800V 사이의 내부 전압 레일과의 사이에 효율적인 에너지 전달을 지원해야 합니다.

TI PWM 컨트롤러:

  • 폭넓은 입력 전압 범위 설계를 처리해 전기차 배터리와의 사이에 효율적인 에너지 변환을 지원합니다.
  • 절연(플라이백, 포워드) 및 비절연(벅, 부스트, SEPIC) 토폴로지에서 모두 설계 유연성을 제공합니다.
  • Si 또는 SiC FET을 사용할 수 있어 파워트레인 효율과 안정성을 한층 더 높일 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23061 – 트랙션 인버터 애플리케이션용 사전 조정 절연 드라이버 바이어스 전원 레퍼런스 설계
  • TIDA-01505 – 회생 제동 테스트를 지원하는 오토모티브 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
제품
  • UCC28C56H-Q1 – 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, SiC용 18.8V/15.5V UVLO, 100% 듀티 사이클
  • UCC28C51-Q1 – 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 7V/6.6V UVLO, 50% 듀티 사이클
  • UCC2803-Q1 – 4.1V/3.6V UVLO 100% 듀티 사이클을 지원하는 오토모티브 12V VCC 단일 종단 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러
하드웨어 개발
  • UCC28C56EVM-066 – (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈

TI의 다중 토폴로지 PWM 컨트롤러를 사용해 AC 및 서보 드라이브 전력계 모듈의 엄격한 크기와 효율, EMI와 조정 요구 사항을 충족하세요.

모터 구동 전력계 모듈을 성공적으로 설계하려면 사이즈, 효율, EMC 및 조정 요구 사항 간에 적절한 균형을 유지해야 하며, 그러려면 설계 유연성과 사용 편의성에 중점을 두어 모터 제어 성능을 향상시킬 수 있도록 해야 합니다.

TI PWM 컨트롤러:

  • 조정된 전압 레일을 효율적으로 생성할 수 있도록 절연(플라이백, 포워드) 및 비절연(벅, 부스트, SEPIC) 토폴로지를 지원합니다.
  • 상승 및 하강 시간을 손쉽게 조정해 전력계와 제어 회로 사이의 EMI 잡음을 최소화할 수 있습니다.
  • Si 또는 SiC FET을 허용해 전원 공급 장치 설계 유연성을 제공합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23061 – 트랙션 인버터 애플리케이션용 사전 조정 절연 드라이버 바이어스 전원 레퍼런스 설계
  • PMP22899 – 24W, 120VAC-24VDC 벅 컨버터 레퍼런스 설계
제품
  • UCC28C52 – 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클
  • UCC28C56H – 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, SiC용 18.8V/15.5V UVLO, 100% 듀티 사이클
하드웨어 개발
  • UCC28C56EVM-066 – (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈

PWM 컨트롤러로 최대 1,500V의 태양광 인버터 입력 전압을 처리하여 안정적인 고성능 절연 전원 공급 설계를 용이하게 합니다

최신 태양광 인버터 및 전력 변환 시스템에는 태양광 어레이와 배터리 에너지 저장 시스템의 넓은 입력 전압 범위를 처리하여 내부 DC 전압을 생성함과 동시에 높은 신뢰도와 변화 효율을 지원하는 절연 전원 공급 장치가 필요합니다.

TI PWM 컨트롤러:

  • 최대 150°C까지 작동 최대 접합 온도를 견딜 수 있어 가장 혹독한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
  • 설계, 성능 및 비용 면에서 유연성을 위해 Si 또는 SiC FET 사용이 가능합니다.
  • 폭넓은 입력 전압 범위를 지원하기 때문에 전력망 기반 시설 용도로 적합합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP11287 – 매우 넓은 입력 범위(10.8V-264V) 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01505 – 회생 제동 테스트를 지원하는 오토모티브 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
제품
  • UCC28C54 – 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 50% 듀티 사이클
  • UCC28C56H – 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, SiC용 18.8V/15.5V UVLO, 100% 듀티 사이클
하드웨어 개발
  • UCC28C56EVM-066 – (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈

설계 및 개발 자료

평가 보드
(보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈

UCC28C56EVM-066은 고도로 효율적인 EV 및 HEV 오토모티브 파워 트레인용 1차측 제어(보조 권선 사용) 플라이백 보조 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 800V 배터리 시스템에 15.2VTYP, 40W 출력을 제공합니다. 125V~1,000V의 입력 전압 범위에서 40W를 제공합니다. 정확한 출력 전압은 부하에 따라 다릅니다. 이 설계는 40V~125V 입력 범위에서 20W를 공급합니다. 이 EVM은 1,700V SiC(실리콘 카바이드) MOSFET을 사용하기 때문에 800V 배터리 시스템에 이상적입니다.

레퍼런스 디자인
트랙션 인버터 애플리케이션용 사전 조정 절연 드라이버 바이어스 전원 레퍼런스 설계
이 사전 조정 절연 개방형 루프 LLC 변압기 드라이버 컨버터 레퍼런스 설계는 트랙션 인버터 애플리케이션에 최대 총 6W의 18V 출력 4개를 제공합니다. LLC 토폴로지를 적용할 경우 변압기에 상당한 누설 인덕턴스가 생길 수 있으나 1차-2차 커패시턴스는 훨씬 더 작은 편이어서 바이어스 변압기를 통해 공통 모드 전류 주입을 크게 줄일 수 있습니다. 부스트 사전 레귤레이터는 최대 6W 출력을 지원할 수 있는 LLC 컨버터에 7.5W를 제공하도록 설계되었습니다.
레퍼런스 디자인
매우 넓은 입력 범위(10.8V-264V) 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
The PMP11287 can handle 10.8VDC to 264VDC or 15VAC to 264VAC input voltage range and generate 12V/55mA output. With the use of UCC2813 PWM controller (up to 100% duty cycle) and Buck-boost topology, this ultra-wide input range power supply is made possible. Dimension of this board is 20mm (W) x (...)

AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.