LM5125-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: TA = –40°C to +125°C
- Functional Safety-Capable
- Input voltage 4.5V to 42V
- Minimum 2.5V for V(BIAS) ≥ 4.5V or VOUT ≥ 6V
- Output Voltage 6V to 60V
- 2% accuracy, internal feedback resistors
- Bypass operation for VI > VOUT
- Dynamic output voltage tracking
- Digital PWM tracking (DTRK)
- Analog tracking (ATRK)
- Overvoltage protection (64V, 50V, 35V, 28.5V)
- Low shutdown IQ of 2µA
- Low operating IQ of 1.4mA
- Switching frequency from 100kHz to 2.2MHz
- Synchronization to external clock (SYNCIN)
- Dynamically selectable switching modes (FPWM, diode emulation)
- Spread spectrum (DRSS)
- Selectable dead time (14ns to 200ns)
- Current sense resistor or DCR sensing
- Average inductor current monitor
- Average input current limit
- Programmable current limit
- Selectable delay time
- Power-good indicator
- Programmable VI undervoltage lockout (UVLO)
- Lead-less VQFN-32 package with wettable flanks
The LM5125-Q1 is a dual-phase, synchronous boost controller. The device provides a regulated output voltage for lower or equal input voltage also supporting VI to VOUT bypass mode to save power.
Dynamically program VOUT using the analog or digital ATRK/DTRK function. VI is supported down to 2.5V after start-up as the internal VCC supply is automatically switched from VBIAS to VOUT for VBIAS < 4.5V. The fixed switching frequency is set between 100kHz and 2.2MHz through a resistor on the RT pin or the SYNCIN clock. The switching modes FPWM or diode emulation can be changed during operation.
The implemented protections peak current limit, average input current limit, average inductor current monitor, over and undervoltage protection, and the thermal shutdown protect the device and the application.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5125-Q1, Wide-VIN, Dual-Phase, Automotive, Boost Controller With VOUT Tracking datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2026/01/28 |
| Application note | Asynchronous Operation of LM5125x Boost Controller | PDF | HTML | 2025/12/02 | |
| Functional safety information | LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5125EVM-BST — LM5125 평가 모듈
PMP31263 — 클래스 H 오디오 애플리케이션용 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
이 테스트 보고서는 외부 저항을 사용하여 구성된 LM5125-Q1을 기반으로 합니다. 진단 및 제어를 위한 I²C를 제공하는 핀 호환 LM51251-Q1 변형 제품도 이 설계에 사용할 수 있습니다.
PMP31306 — 클래스 H 오디오 애플리케이션용 GaN 기반 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |