eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러

시스템을 위한 종합적인 다목적 일체형 전원 경로 보호 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
TI eFuse와 핫 스왑 컨트롤러를 이용해 과전압, 단락, 돌입 전류 및 역방향 전극 이벤트에 대비한 시스템의 안정성을 향상시키세요. 가장 견고한 디바이스 및 시스템 수준 보호를 위한 개별 보호 회로를 구현하여 기존의 eFuse 장치보다 한 단계 더 나아간 단일 칩 IC를 살펴보았습니다. 초소형 열 최적화 옵션을 위한 eFuse로 시작하거나, 설계에 더 높은 유연성이 필요한 경우 외부 통과 FET를 사용하는 핫 스왑 컨트롤러를 선택하세요.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택
내부 FET를 적용한 eFuse(<30V)
내부 FET를 적용한 eFuse(> 40V)
외부 FET를 적용한 핫 스왑
원격 측정을 지원하는 eFuse
역전류 차단을 지원하는 eFuse
TPS25984B
eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러

4.5V to 16V, 0.8mΩ, 70A stackable eFuse with accurate and fast current monitor

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.3

TPS1685
eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러

정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 9V~80V, 3.65mΩ 20A 적층식 통합 핫스왑(eFuse)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.19

높은 전원 밀도와 저비용 전원 경로 보호 기능을 갖춘 강력한 설계를 구현하세요

checkmark

빠르고 정확한 전원 경로 보호 및 모니터링

사용자가 구성하는 임계치와 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 바탕으로 다양한 고장에 대비해 빠르고 정확한 보호 기능을 제공합니다.

checkmark

간단하고 효율적인 설계

통과 FET 및 개별 보호 구성 요소를 선택하고 최적화하는 복잡한 단계를 없앱니다. TI의 일체형 솔루션을 이용하면 PCB(인쇄회로기판) 면적을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.

checkmark

빠른 제품 출시

UL, IEC 및 VDE와 같은 다양한 안전 및 성능 인증 표준의 조건을 충족하는 eFuse를 선택해 회로 설계 및 테스트 시간을 단축하세요.

checkmark

작은 크기와 낮은 RON

TI의 작은 크기와 낮은 RON eFuses 및 핫 스왑 컨트롤러로 고밀도 시스템을 설계하고 전력 소산, 자기 발열 및 버스 전압 저하를 최소화합니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
이 애플리케이션 노트를 읽고 통합 솔루션과 대조되는 개별 회로 보호 옵션의 과제 및 제한 사항에 대해 알아봅니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
설계에서 eFuse 활용하기
이 교육에서는 TI의 전원 보호 장치와 그 기능을 구현하는 방법을 설명합니다. TI 전원 보호 장치는 유연하고 신뢰성이 높아 과전압, 단락, 돌입 전류 및 역방향 전극 이벤트로부터 시스템을 보호합니다.
Application note
Application note
Robust Hot Swap Design (Rev. A)
이 애플리케이션 노트에서는 가능한 모든 조건에서 핫 스왑 애플리케이션의 안전한 작동을 보장하기 위해 필요한 주요 원칙 및 설계 고려 사항을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

계산 툴
핫 스왑 설계 계산기 툴

핫 스왑 및/또는 eFuse 설계를 만들려면 복잡한 수식과 계산이 필요합니다. 입력 전압 범위, 전류 및 출력 커패시턴스와 같은 시스템 요구 사항을 입력하면 계산기가 견고한 설계를 위한 지침을 제공해주기 때문에 이 과정을 간소화할 수 있습니다.  이 툴은 기존 설계를 평가하거나 다양한 회로 상태에서 설계 여유도를 분석하여 문제를 해결하는 데도 사용할 수 있습니다.

계산기 이름

지원되는 부품

부품 설명

LM25066 설계 계산기

LM25066/66A/66I/66IA

PMBus 및 I/V/P/E 모니터링을 지원하는 2.9V~17V 핫 (...)

평가 보드
TPS2663x eFuse 평가 모듈

The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.

평가 보드
TPS2661x 전류 루프 보호기 평가 모듈
TPS2661EVM을 사용하면 TPS26611 및 TPS26612 전류 루프 보호기의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS2661 제품은 고정 양극 30mA 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 통합된 50V, 범용(±20mA, 0mA~20mA, 4mA~20mA) 전류 루프 보호기입니다. 이 제품은 입력/출력의 잘못된 배선 조건으로부터 보호하고 산업 및 프로세스 자동화 시스템에서 강력한 신호 라인 보호를 제공합니다.

eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.